Search Results for contador de agua
Transmisores magnetoestrictivos de nivel de líquidos con tecnología ...
Medida que compara cuán pesado o ligero es el líquido de petróleo en comparación con el agua. Los valores permitidos son de 0 a 100 grados API para (6A) y de 0 a 85 grados API para (6B). Gravedad específica La proporción de densidad de un líquido respecto a la densidad del agua en las mismas condiciones. H HART®
Kaye RF ValProbe II Loggers
O Kaye RF ValProbe II integra a inovadora tecnologia RF Mesh com Validação Térmica. A faixa de operação dos loggers de -40°C até + 60°C e a faixa do sensor de temperatura de -200°C até + 200°C os tornam ideais para validação de RF em tempo real e monitoramento de câmaras ambientais, armazéns, freezers, refrigeradores e aplicações steam-in-place (SIP).
Kaye - Registrador de Temperatura em Tempo Real Flexível
Os registradores de dados em tempo real Kaye ValProbe RT estão disponíveis em várias configurações de sensores, incluindo sensores rígidos, dobráveis e flexíveis. Os registradores de dados em tempo real flexíveis oferecem configurações com um, dois ou cinco sensores de temperatura. Cada registrador de dados em tempo real flexível tem uma capacidade de armazenamento de 100.000 ...
Transmisores magnetoestrictivos de nivel de líquidos con tecnología ...
Medida que compara cuán pesado o ligero es el líquido de petróleo en comparación con el agua. Los valores permitidos son de 0 a 100 grados API para (6A) y de 0 a 85 grados API para (6B). Gravedad específica La proporción de densidad de un líquido respecto a la densidad del agua en las mismas condiciones. H HART®
CTR-80 Ultra Low Temperature Bath - KAYE
El baño CTR-80 es la unidad ideal para calibrar sensores de temperatura utilizados en liofilizadores, congeladores y unidades de crio ultra bajo. Con un funcionamiento de -80 a 30 ° C, el CTR-80 brinda una respuesta rápida y una alta estabilidad a sus aplicaciones de temperatura fría. El CTR-80 supera a todos los demás baños de baja temperatura en su clase.
Antenas de navegación GPS 2000 - AMPHENOL PROCOM
Declaración de Conformidad UE y UK. Por la presente, Amphenol Procom declara que el tipo de producto GPS 2000 cumple con la directiva 2014/53/EU de la UE y el Reglamento de equipos de radio del UK de 2017 (S.I.2017 No. 1206). El texto completo de la Declaración de Conformidad está disponible en:
www.temposonics.com
Índice de conteúdos 1. Dados de contato
Biblioteca de conhecimento - kayeinstruments.com
Bem-vindo à Biblioteca de Conhecimento Kaye, sua central de informações e recursos sobre nossos produtos e serviços. Nossa Biblioteca de Conhecimento lhe dá acesso a uma ampla gama de materiais que podem apoiar seus projetos e decisões. Aqui, você pode encontrar vídeos, folhetos, documentos técnicos, normas e diretrizes.
Level Plus - Temposonics
“Fatores de correção por volume” (VCF) para aplicações individuais e especiais, correção do volume a 60 ºF por coeficientes de expansão térmica. 6C Mod Referência de temperatura ajustável para definir o VCF. A À prova de explosão Tipo de proteção baseada no gabinete onde são colocadas as partes
Adaptador de superficie del sensor - kayeinstruments.com
El adaptador de superficie Kaye Sensor para sensores de temperatura Kaye es un accesorio probado sobre el terreno y diseñado para la compleja tarea de medir la temperatura superficial, incluso en entornos de vacío como los liofilizadores. Resulta especialmente útil para medir la temperatura de placas durante un estudio de cualificación. El adaptador garantiza una fijación segura de varios ...
KAYE Global Contacts
Acepto que mis datos del formulario de contacto se recopilen y procesen para responder a mi solicitud. Usted puede solicitar que se eliminen sus datos en cualquier momento por correo electrónico : kayedataprotection@amphenol-sensors.com Puede encontrar información detallada sobre el manejo de los datos del usuario en nuestra Declaración de Protección de Datos.
Kaye Labwatch Services
Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Flexível} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Maleável} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Rígido} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura para Liofilizador} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura e Pressão} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura e Umidade} Kaye ValProbe RT {CO2 Logger}
Manual de operação Level Plus SoCLEAN - temposonics.com
Uma tabela de medições que estabelece a correlação entre os pontos de temperatura e os fatores de correção por contração/expansão dos líquidos. O transmissor pode conter até 50 pontos. 3. Introdução 3.1 Objetivo e uso desse manual Importante: Antes de iniciar a operação do equipamento, leia todo esse documento
KAYE - Kaye ValProbe Real-Time Wireless Data Logger
Kaye ValProbe® RT (Tiempo Real) es un sistema inalámbrico de validación térmica diseñado en torno a las necesidades específicas de validación térmica y reglamentarias de las industrias ... Esterilizadores de Agua en Cascada; Calor Seco (Túnel/Horno) Lavadora Desinfectante; Fermentador; Vapor en Sitio (SIP) Secadora de Hielo/Liofilizador;
Level Plus - Temposonics
“Fatores de correção por volume” (VCF) para aplicações individuais e especiais, correção do volume a 60 ºF por coeficientes de expansão térmica. 6C Mod Referência de temperatura ajustável para definir o VCF. A À prova de explosão Tipo de proteção baseada no gabinete onde são colocadas as partes
Manual de funcionamiento Level Plus CHAMBERED - Temposonics
Medida que compara cuán pesado o ligero es el líquido de petróleo en comparación con el agua. Los valores permitidos son de 0 a 100 grados API para (6A) y de 0 a 85 grados API para (6B). Gravedad específica La proporción de densidad de un líquido y la densidad del agua en las mismas condiciones. H HART®
Kaye ValProbe Standard Loggers
La tecnología RTD ofrece una precisión de medición sin igual en un amplio rango operativo; El sistema descarga hasta 10 sondas simultáneamente. Fácilmente definido recopilación de datos basada en el ciclo, cálculo e informes de hasta 200 sensores; Permite el cumplimiento de la normativa FDA 21 CFR Parte 11
WEEE - Waste electrical and electronic equipment - KAYE
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com
Factory Calibration/Repair - KAYE
Como fabricante, mantenemos la acreditación de laboratorio (NVLAP según ISO 17025 y DAkkS según EN 17025) y proporcionamos opciones de servicio "en nuestro laboratorio" y "en el sitio" utilizando nuestras modernas instalaciones de calibración de alta precisión y equipos de laboratorio de gama alta.
Transmisores magnetoestrictivos de nivel de líquidos con tecnología ...
Medida que compara cuán pesado o ligero es el líquido de petróleo en comparación con el agua. Los valores permitidos son de 0 a 100 grados API para (6A) y de 0 a 85 grados API para (6B). Gravedad específica La proporción de densidad de un líquido respecto a la densidad del agua en las mismas condiciones. H HART®