Search Results for d38999 커넥터
D38999 Connectors with Coaxial, Concentric Twinax ... - Amphenol Aerospace
D38999 Connectors with Coaxial, Concentric Twinax, and Triax Contacts D38999 Connectors with Coaxial, Concentric Twinax, and Triax Contacts Contact: Sandy Wildenstein Product Marketing Manager 607-563-5379 swildenstein@amphenol-aao.com Description: Amphenol Connectors are ideally suited for the incorporation of shielded contacts for high ...
FO 드럼 - 광섬유 부속품 | Amphenol Socapex
d38999 시리즈 iii tv-ctv 트라이스타트 스레드 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii 인증 ... 열악한 환경을 위한 견고한 이더넷 rj45 커넥터. 제품 보기 38999 시리즈 en3645 mil-dtl-38999 시리즈 iii와 유사한 유럽 표준 ...
신호 접점 - 신호 접점 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 신호 접점은 JD38999 I, II, III, EN3645 및 EN4165 커넥터용으로 설계되었습니다. 이 일체형 접점은 100% 프랑스에서 제조되며 유럽 EN3155 및 미국 AS39029 표준을 모두 준수합니다. 크림프, 납땜, PC 테일, 규격 핀 등 다양한 터미네이션 옵션을 제공합니다.
CMS 테스트 페이지 | 앰페놀 소카펙스
세계에서 가장 빠른 VITA 46.30 커넥터. 제품 보기 title 설명 link text title desc 링크 텍스트 간단한 텍스트. 멋진 콘텐츠 ... D38999 시리즈 III TV-CTV 트라이스타트 스레드 커넥터, MIL-DTL-38999 시리즈 III 인증 ...
RES-GMC - 확장 빔 기술 - 광섬유 미디어 컨버터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 미디어 컨버터 RES-GMC는 MIL-STD 규격을 준수하는 확장 빔 기술을 사용하는 견고한 이더넷 광섬유 컨버터입니다. 이 장치는 열악한 군사 환경에서 안정적이고 안전한 연결을 제공하도록 설계되었습니다. 이 컨버터는 STANAG 4290, CTOS 확장 빔 기술 및 M83526 TACbeam 확장 빔 기술을 지원합니다.
amphenol socapex | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스 ... The TV-CTV D38999 Series III is a MIL-DTL-38999 series III qualified connector designed for use in harsh military and industrial environments. This series offers a wide range of contact arrangements and shell types, making it an ideal choice for ...
2M 캡 - 부속품 - Amphenol Socapex
d38999 시리즈 iii tv-ctv 트라이스타트 스레드 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii 인증 ... 열악한 환경을 위한 견고한 이더넷 rj45 커넥터. 제품 보기 38999 시리즈 en3645 mil-dtl-38999 시리즈 iii와 유사한 유럽 표준 ...
MILVA NGVA USB 코드셋 및 점퍼 - | Amphenol Socapex
d38999 시리즈 iii tv-ctv 트라이스타트 스레드 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii 인증 ... 열악한 환경을 위한 견고한 이더넷 rj45 커넥터. 제품 보기 38999 시리즈 en3645 mil-dtl-38999 시리즈 iii와 유사한 유럽 표준 ...
38999 TRI-POWER CONNECTORS - Amphenol Aerospace
Amphenol has combined the reliability of D38999 connectors with the high-current RADSOK & Temper-Grip contact designs. The Amphenol Tri-Power Connectors incorporate the proven design of the MIL-DTL-38999 Series III Tri-Start connectors with Amphenol RADSOK & Temper-Grip high current contacts. This newly designed product is the future of power
Series III - TV - Amphenol Ltd
> D38999 > Series III – TV. Series III – TV. Amphenol Tri-Start MIL-DTL-38999 Series III Connectors offers high performance capabilities for both general duty and severe environment applications. Meeting or exceeding MIL-DTL-38999 Series III requirements, Amphenol’s Tri-Start connector is available in aluminium, stainless steel, aluminium ...
Configurator - Amphenol Aerospace
Develop your part number and download 2D drawings and 3D models. The part builder enables you to construct 2D drawings and 3D models of a part and pinpoint the precise Amphenol Aerospace product you need.
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
전 세계 열악한 환경의 군사, 항공우주 및 산업용 애플리케이션을 위한 커넥터. 필요에 맞는 커넥터 찾기 Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
d38999 | Amphenol Global Search | Amphenol
D38999 Series III connectors are circular connectors with PC Tail contacts for printed circuit board applications. They meet MIL-DTL-38999 and AS39029 standards and have various shell styles, service classes, contact types and pre-tinning options.
MIL-BUS couplers as per MIL-STD-1553B - Amphenol-Air LB
Databus couplers as per MIL-STD1553B are designed for aircraft avionics, and are approved as per PAN6465/JN1042 and JN1052. Size and contacts are for use in MIL-C-38999 Series III plug connectors.
LUX-BEAM™ #16 - 광섬유 종단 - Amphenol Socapex
tv-ctv - d38999 시리즈 iii 트라이스타트 스레드 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii 인증 ... 열악한 환경을 위한 견고한 이더넷 rj45 커넥터. 제품 보기 38999 시리즈 en3645 mil-dtl-38999 시리즈 iii와 유사한 유럽 표준 ...
3D CADデータ (IGESファイル) MIL-DTL-38999 シリーズIII
3d cadデータ(igesファイル) mil-dtl-38999 シリーズiii レセプタクル. ダウンロードしたzip圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
D38999 III 系列 TV-CTV - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
d38999 连接器是否带触点? d38999 连接器可带或不带触点。例如: - d38999/26a35pn 将提供插针触点 - d38999/26a35sn 将提供插座触点 - d38999/26a35an 将提供无插针触点 - d38999/26a35bn 将提供无插座触点 请注意,根据 mil-dtl-38999 标准的要求,订购的无触点连接器将标有 p 或 s ...
D38999 - Amphenol Ltd
D38999. Designed to meet the stringent requirements of the MIL-DTL-38999 standard, these connectors excel in withstanding extreme temperatures, vibrations, and harsh environmental conditions. D38999 Product range. Discover MIL-DTL-38999. Circular Connectors.
확장 빔 기술이 적용된 RJS-GMC - 광섬유 미디어 컨버터 | Amphenol Socapex
확장 빔 기술이 적용된 Amphenol Socapex 광섬유 미디어 컨버터 RJS-GMC는 열악한 환경에서도 안정적이고 견고한 통신을 제공하는 고품질 이더넷 미디어 컨버터입니다. 이 장치는 광섬유 케이블을 통해 고속의 안정적인 데이터 전송을 제공하는 STANAG 4290, CTOS 확장 빔 기술을 특징으로 합니다.