Search Results for germany protectionism
HTR-400 High-temp Dry Block Calibrator - KAYE
Kaye HTR-400. La referencia de temperatura HTR-400 es un pozo seco específicamente diseñado para automatizar completamente la calibración del sensor cuando se usa con el software de validación Kaye y un estándar de temperatura rastreable.
Générateur à aimants permanents (PMG) - Amphenol Socapex
Nos générateur à aimants permanents exploitent l'énergie perpétuelle avec une performance inégalée et une petite taille..
Factory Calibration/Repair 工厂校准/维修 - KAYE
Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com www.kayeinstruments.com KAYE Americas Amphenol Thermometrics, Inc. 967 Windfall Road St. Marys, PA 15857 Tel: +1(814) 834-9140 Fax: +(814) 781-7969 kaye-us@amphenol-sensors.com
| Amphenol Socapex
Ajout d’un nouveau fournisseur de joints toriques pour toutes les embases à collerette ronde de type MIL-DTL-38999 I, II, III, EN3645, VG95319-1016, VG96944, SJT, RJF TV,… et dérivés sous références propriétaires et normées.
Incubator 培养箱 - KAYE
Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com www.kayeinstruments.com KAYE Americas Amphenol Thermometrics, Inc. 967 Windfall Road St. Marys, PA 15857 Tel: +1(814) 834-9140 Fax: +(814) 781-7969 kaye-us@amphenol-sensors.com
Kaye Thermoelemente
Immer den richtigen Temperatursensor für jede Anwendung. Je nach Temperaturbereich und Anwendung, oder der geforderter Genauigkeit, stehen unterschiedliche Thermoelemente in unterschiedlicher Qualität zur Auswahl. Für weniger kritische Anwendungen biete Kaye neben der Typ T Ultra-Premium- Variante ab sofort auch eine Premium-Variante an.
About us - KAYE
Depuis plus de 65 ans, Kaye est à la pointe de la mesure de processus de haute précision. Pour les applications allant de la validation des procédés thermiques et de la surveillance de l'environnement à l'étalonnage des capteurs, la technologie Kaye a fourni les systèmes de mesure les plus précis et les plus conviviaux disponibles sur le marché aujourd'hui.
PHY-TETRA-4-FME-... - AMPHENOL PROCOM
Modelo Producto No. PHY-TETRA-4-FME-380-410(m) 210002057: Agregar a la cotización: PHY-TETRA-4-FME-400-430(m) 210002058: Agregar a la cotización
Marine GP 160 5/8 - amphenolprocom.com
La GP 160 5/8 es una antena de base o marina omnidireccional con 1 dBd de ganancia y polarización vertical. La antena es ajustable (por corte del radiador) dentro de la banda de frecuencias comprendidas entre 145 y 175 MHz.
Le comparateur d'azote liquide (LN2) - KAYE
Le comparateur d'azote liquide (LN2) est un appareil facile à utiliser qui permet de réaliser des étalonnages à des températures extrêmement basses. En utilisant le point d'ébullition de l'azote liquide, ce comparateur vous permet de réaliser des étalonnages à -196 C de manière semi-automatique en combinaison avec les Kaye Validator 2000 et AVS.
HTR-420 High Temperature Dry Block Calibrator - KAYE
El Kaye HTR-420 es el calibrador de alta temperatura más avanzado diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de flexibilidad y capacidad para la validación térmica. El HTR-420 puede calibrar 48 termopares a la vez y ahorra horas y esfuerzo al calibrar o verificar sensores de validación. El nuevo calibrador de temperatura de bloque seco es compatible con versiones anteriores ...
Kaye RF ValProbe II Loggers
Kaye RF ValProbe 二代实时射频记录器在原有基础上结合了突破性的无线射频技术与更加强大的温度验证技术。其可用于-40°C 至+60°C的温度环境,探头范围可达-200°C至+200°C,可以完美的用于实时的RF验证和监控试验箱,仓库,超低温冰箱,冷藏箱和SIP等应用。
MA 70/GPS 4/...
Model N ° de produit Description Fréquence; MA 70/GPS 4/TETRA-l: 110000200: 380 - 400 MHz: Ajouter au devis: MA 70/GPS 4/TETRA-h: 110000201: 410 - 430 MHz: Ajouter au devis
Filtros de rechazo de banda BRF 2/3 - AMPHENOL PROCOM
El BRF 2/3 es un filtro notch de 3 cavidades que utiliza resonadores helicoidales. Este filtro rechaza una estrecha banda de frecuencias en la banda de 2 m y deja pasar todas las demás dentro del margen de 0 MHz a 430 MHz.
Traversée étanche pour thermocouples Kaye Feedthru
La traversée étanche Kaye Feedthru permet d'introduire facilement vos thermocouples par le port Clamp des stérilisateurs à vapeur, des lyophilisateurs ou de toute autre chambre ou enceinte fermé qui doit être validé. Cette traversée en acier inoxydable certifiée par le TÜV convient pour une connexion directe aux chambres à pression et à vide et peut accueillir jusqu'à 18 ...
Células de carga | PCB Piezotronics
Elija las células de carga PCB para sus necesidades de ensayo. Los sensores de PCB se diseñan y fabrican en nuestras instalaciones de última generación y, junto con nuestra red de distribución mundial y la garantía de satisfacción total del cliente, puede confiar en nosotros para obtener productos y soluciones para sus exigentes requisitos.
Contacts de puissance - Amphenol Socapex
Les contacts de puissance d'Amphenol Socapex sont très résistants et fiables pour transporter de grandes quantités de puissance électrique. Nos contacts sont fabriqués en France et répondent aux normes européennes et américaines. Ils sont disponibles en plusieurs terminaisons comme le sertissage, la soudure, à piquer sur carte et les broches conformes.
Factory Calibration/Repair
Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com www.kayeinstruments.com KAYE America Kaye Thermometrics, Inc. 967 Windfall Road St. Marys, PA 15857 Tel: +1(814) 834-9140 Fax: +(814) 781-7969 kaye-us@amphenol-sensors.com
Aluminum Furnace - KAYE
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com
Kaye LTR-200 干井 – 多功能温度基准
Kaye LTR-200 是一款多功能温度基准,专为满足温度验证的大容量和灵活性需求而设计。这款温度基准一次能校准 24 个热电偶。由于采用了混动技术,LTR-200 温度基准在校准或校准确认温度传感器时可节省大量时间和精力。