Search Results for germany protectionism
PRO-MPHY450-2-.. dB-N-...
Germany: info@amphenolprocom.de; France: fr.info@amphenolprocom.com; Call our DK offices + 45 48 27 84 84 or UK offices +44 (0)1933 408 408. Follow us. Join us on Linkedin; Stay tuned on YouTube; Signup for our newsletter; Career Opportunities.
Quality/Accreditation - KAYE
Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com www.kayeinstruments.com KAYE Americas Kaye Thermometrics, Inc. 967 Windfall Road St. Marys, PA 15857 Tel: +1(814) 834-9140 Fax: +(814) 781-7969 kaye-us@amphenol-sensors.com
Kaye ValProbe RT Temp Logger - Flexible Sensors
L'enregistreur de température Kaye ValProbe RT avec capteurs minces et flexibles est l'enregistreur de données idéal pour une plage de température étendue de -85 ° C à + 140 ° C, disponible en tant que capteurs flexibles simples, doubles et à 5 canaux.
Kaye Thermocouples 热电偶
Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com www.kayeinstruments.com KAYE Americas Amphenol Thermometrics, Inc. 967 Windfall Road St. Marys, PA 15857 Tel: +1(814) 834-9140 Fax: +(814) 781-7969 kaye-us@amphenol-sensors.com
Series Five - Série 38999 | Amphenol Socapex
Avantages du produit :. Plusieurs types d'embase carrée, de contre-écrou, de prolongateurs... Rétention du contact par clip métallique "Ecrou "Diamond-Grip
Distribution de puissance - Amphenol Socapex
Les principaux défis techniques des systèmes d'interconnexion pour la distribution d'énergie dans les applications aéronautiques commerciales consistent à assurer une grande fiabilité pour éviter les pannes électriques, à gérer efficacement des charges de puissance élevées tout en minimisant le poids, et à garantir la sécurité en évitant les surchauffes et les pannes électriques.
PHY-TETRA-2-FME-...
Combinador para conectar 2 transceptores móviles TETRA a una antena común. Ajustado de fábrica de 380 a 410 MHz o de 410 a 430 MHz. Compacto y especialmente adecuado para aplicaciones móviles.
Contacts signaux EN3155 - Amphenol Socapex
Les contacts signaux EN3155 d'Amphenol Socapex sont fabriques en France avec un accent sur la performance dans les environnements difficiles. Ils peuvent résister aux vibrations et aux variations de température élevées. Les contacts sont disponibles en cinq normes de produit et dans toutes les tailles et calibres AWG de 22 a 10, ce qui les rend idéaux pour les connecteurs EN3545, EN3645 ...
Kaye ValProbe RT Temperatur-Logger - Biegsame Sensoren
ValProbe RT Logger mit biegsamen Sensoren ermöglichen Messungen in einen großen Temperaturbereich von -85°C bis + 400°C. Sie sind als ein-, zwei- und fünfkanaliger Datenlogger mit biegsamem Sensor erhältlich.
Kaye ValProbe RT CO2 Logger - kayeinstruments.com
Der ValProbe RT® CO2 Logger aus der Kaye ValProbe RT-Produktlinie bietet als erster Echtzeit-Datenlogger überhaupt eine innovative 3-in-1-Lösung für die gleichzeitige Messung von CO2 (Kohlendioxid), Relativer Feuchte (RH) und Temperatur. Diese optimierte Lösung ist ideal für die Qualifizierung und Validierung in allen Anwendungen, bei denen diese kritischen Messparameter die ...
Driving Innovation in LTE450 Connectivity Solutions
Amphenol Procom have 40+ years of experience within development and manufacturing of antennas and filters for UHF, which LTE450 is part of. With the increasing demand for reliable, long-range, and robust connectivity in industries like utilities, public safety, transportation, and IoT, LTE450 is reshaping how critical communications are delivered.
RoHS China - KAYE
KAYE HEADQUARTERS. Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com
PRO-ATT ... dB-100-3
Esta serie incluye atenuadores de 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB y 30 dB. Estos atenuadores tienen una ROE muy baja y una atenuación uniforme. Están especialmente indicados para utilizarse con:
Bendable Real-Time Temperature Data Logger - KAYE
Los registradores ValProbe RT con sensores plegables proporcionan un amplio rango de temperatura desde -85°C hasta + 400°C. Están disponibles con sensor curvable de uno, dos y cinco canales. La tecnología RTD proporciona una precisión de medición sin igual y el nuevo diseño electrónico del registrador garantiza una larga duración de la batería.
Kaye History
Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com www.kayeinstruments.com KAYE America Kaye Thermometrics, Inc. 967 Windfall Road St. Marys, PA 15857 Tel: +1(814) 834-9140 Fax: +(814) 781-7969 kaye-us@amphenol-sensors.com
Kaye Portal do Cliente - kayeinstruments.com
Concordo que meus dados do formulário de contato serão coletados e processados para responder a minha solicitação. Você pode solicitar a exclusão de seus dados a qualquer momento por e-mail kayedataprotection@amphenol-sensors.com.Você pode encontrar informações detalhadas sobre o manuseio de dados do usuário em nosso data protection declaration
Passante per termocoppie Kaye
Il passante per termocoppie Kaye consente un facile accesso alle termocoppie attraverso la porta di convalida degli sterilizzatori a vapore, dei liofilizzatori o di qualsiasi altra camera/contenitore chiuso che debba essere convalidato. Questo passante in acciaio inox certificato TÜV è adatto per il collegamento diretto a camere a pressione e a vuoto e può ospitare fino a 18 termocoppie di ...
Standard Caps - Accessoires | Amphenol Socapex
NOUS contacter Vous avez des questions? Vous n'arrivez pas à trouver ce dont vous avez besoin ? Vous cherchez un design personnalisé ? Ou vous n'êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin ?
Kaye Labwatch Services
Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH Sinsheimer Strasse 6 D-75179 Pforzheim. T +49 (0) 7231-14 335 0 F +49 (0) 7231-14335 29 kaye-ccpf@amphenol-sensors.com www.kayeinstruments.com KAYE Americas Amphenol Thermometrics, Inc. 967 Windfall Road St. Marys, PA 15857 Tel: +1(814) 834-9140 Fax: +(814) 781-7969 kaye-us@amphenol-sensors.com
Bidón aislante Kaye
Los registradores de datos Kaye ValProbe RT (en tiempo real) funcionan con baterías de litio de temperatura optimizada que pueden soportar hasta +140°C. Sin embargo, para operar con seguridad el sistema de validación ValProbe RT a temperaturas más altas, como en túneles de despirogenación, hornos de calor seco y cámaras de temperatura, hemos desarrollado un bote aislante especial.