Search Results for goodman 1.5 ton series
18.0 ± 0.2 - svmicrowave.com
r o h s c o m p l i a n t p r o d u c t d ata d r aw i n g 18.0 ± 0.2 m at e r i a l c o n n e c t o r s : smpm female qb (3221-60004 ) vita 67.3 smps male plug-in contact ( sf3811-60059 )
Antennes omnidirectionnelles 422x.09-405-Txx - AMPHENOL PROCOM
Model N ° de produit Description Fréquence; 9 dBd HD omni antenna, low PIM: 4220.09-405-T0: 7/16 DIN(f) ; 0° Electrical Tilt: 380 - 430 MHz: Ajouter au devis
Kaye LTR-40/140 - kayeinstruments.com
Kaye ValProbe RT {Visão Geral} Kaye ValProbe RT {Estação Base} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Flexível} Kaye ValProbe RT {Sensor de Temperatura Maleável}
12.0 ± 0 - svmicrowave.com
r o h s c o m p l i a n t p r o d u c t d ata d r aw i n g 12.0 ± 0.2 m at e r i a l c o n n e c t o r s : smpm female qb (3221-60004 ) sma straight male ( sf2906-6002 )
18.0 ± 0 - svmicrowave.com
r o h s c o m p l i a n t p r o d u c t d ata d r aw i n g 18.0 ± 0.2 m at e r i a l c o n n e c t o r s : smp r/a female ( 1222-4005 ) sma r/a male ( 2912-61001 )
12.0 ± 0 - SV Microwave
r o h s c o m p l i a n t p r o d u c t d ata d r aw i n g 12.0 ± 0.2 m at e r i a l c o n n e c t o r s : smp male bulkhead ( sf1211-6061 )
Autofunkantennen MU 3-BZ - amphenolprocom.com
Schwarz verchromter Edelstahlstrahler für Kugelkopfbefestigung. Werksjustiert für den Bereich 400...470 MHz. Edelstahl-Antennenfuß (BZ-Fuß) mit Kugelgelenk und Flügelschraube.
Telaire ChipCap 2 humidity and temperature sensor
AAS-916-127 Rev. J February 2018 ® Amphenol Advanced Sensors ChipCap® 2 Application Guide
Antennes omnidirectionnelles CXL 2-2C - AMPHENOL PROCOM
La CXL 2-2C est une antenne omnidirectionnelle de station de base avec 0 dBd de gain. Cette antenne couvre la bande de 144 à 175 MHz. La CXL 2-2C est adaptée pour un montage sur des tubes de diamètre externe entre 27 et 65 mm.
EC4-100-H2S Hydrogen Sulfide Electrochemical Sensor - SGX Sensortech
A1A-764711 Version 2, October 2009 PERFORMANCE Range.....0 - 100 ppm Maximum overload.....500 ppm H2S
Omni-Antennen CXL 70-1HD/...-PT - amphenolprocom.com
CXL 70-1HD/…-PT ist eine vertikal polarisierte, rundstrahlende 0 dBd Festationsantenne für das TETRA Band mit 2 Modellen. Die Antenne wurde durch das Prüflabor der FH-Kiel nach den Anforderungen eines Blitzeinschlag der Kurvenform (10/350 μs Impuls/200kA gem.
Thermometrics ZTP-101T Thermopile IR Thermopile Sensor
Parameter Min Limits Typ Max Units Condition Chip Size 3.0 X 3.0 mm2 Diaphragm Size 1.5 x 1.5 mm2 Active Area 0.51 x 0.51 mm2 Internal Resistance 140 200 260 kW 25°C
TSW-10 Turbidity Sensor - amphenol-sensors.com
Specifications Part Number TSW-10 Rated Voltage DC 5V (between No #1 & Ground) Voltage Differential 1.3V ± 20% Test Method After testing voltage in water (0 NTU),
Marine GP 450-3/... - amphenolprocom.com
Schneidediagramm. ABGLEICHHINWEISE. Die GP 450-3/...wird wie folgt auf die Arbeitsfrequenz justiert: Nur für GP 450-3/h: Der obere Strahlerteil (L 1) über der Phasenspule ist entspre- chend der im benötigten Schneidediagramm angegebenen Länge (für den unteren oder oberen Bereich des 450 - 470 MHz Bands) zu kürzen.
NTC Type NDP - amphenol-sensors.com
R25 W Material System B Value 25/85°C K Maximum Operating Temperature °F (°C) Code R25°C ± 1% Code R25°C ± 2% Code R25°C ± 3% Code R25°C ± 5%
TSW-10 Turbidity Sensor - amphenol-sensors.com
Specifications Part Number TSW-10 Rated Voltage DC 5V (between No #1 & Ground) Voltage Differential 1.3V ± 20% Test Method After testing voltage in water (0 NTU),
Infinite Options Beyond the Mil-Spec Limits
AMPHENOL CORPORATION 40-60 Delaware Avenue, Sidney, NY 13838-1395 • 800-678-0141 www.amphenol-aerospace.com • www.amphenolmao.com Infinite Options Beyond the Mil-Spec Limits
NTC Type NDP - amphenol-sensors.com
R25 W Material System B Value 25/85°C K Maximum Operating Temperature °F (°C) Code R25°C ± 1% Code R25°C ± 2% Code R25°C ± 3% Code R25°C ± 5%
NTC Type NDP - amphenol-sensors.com
R25 W Material System B Value 25/85°C K Maximum Operating Temperature °F (°C) Code R25°C ± 1% Code R25°C ± 2% Code R25°C ± 3% Code R25°C ± 5%
OCS (Oval Contact System) Connectors - Amphenol Aerospace
Find Contacts Fast - Online High-Speed Contacts Guide at www.amphenol-aerospace.com 800-78-0141 OCS Connectors 5 OCS (Oval Contact System) Connectors Contact Eye Pattern at 10 Gbps 0 0 100 10 00 0 00 1. 1.4 1. 1. 1.1 1 0. 0.8 0.7 0.6 0.