Search Results for got 글로벌 디바이스
회사 소개 | Amphenol Socapex
1947년부터 Amphenol Socapex는 표준 및 맞춤형 전기 및 광섬유 커넥터, 접점, 부속품 및 케이블 솔루션을 전문으로 하는 열악한 환경을 위한 신뢰할 수 있고 혁신적인 상호 연결 솔루션을 처방, 설계 및 제조해 왔습니다.. 프랑스 몽블랑 지역과 인도 푸네에 위치한 앰페놀 소카펙스는 전 세계 100개국 ...
방위 시장을 위한 상호 연결 솔루션 | Amphenol Socapex
이더넷 및 usb 솔루션: 전장 통신을 위한 글로벌 네트워크 솔루션에 사용됩니다. 고속, 신호 및 전원 접점: 커넥터에 사용; 부가가치 솔루션 하네스, 이더넷 스위치 및 미디어 컨버터: 전자전 시스템 및 지상 차량에 사용됨
케이블 조립품 | Amphenol Socapex
전기 하네스 및 광섬유 코드셋 제조용. 열악한 환경 네트워크에 대한 전문성; 우리의 대규모 포트폴리오 상호 연결 제품의 비율 가져옵니다 경쟁력 . 전기: 38999, 387TV, 2M, PT/451, RJF 및 USBF, 고속 솔루션(μcom, 쿼드랙스, 옥토맥스, 트위낙스, 동축, RF 접점, USB 2.0 및 3.0, HDMI, RJ45) 및 VG, D- 서브, MIL-DTL-501과 ...
성능 저하 없는 장거리 연결성: HDMI 2.0 AOC 케이블 알아보기 | Amphenol Socapex
2024년, 소니는 장거리 고화질 오디오 및 비디오 신호 전송을 재정의하기 위해 고안된 hdmi 2.0 aoc(액티브 광 케이블) 솔루션을 출시했습니다. 광섬유와 구리를 결합한 이 하이브리드 케이블은 지연 없는 완벽한 품질을 유지하면서 hdmi 신호를 최대 100미터까지 연장합니다.
PCB 커넥터 - 군사 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 광범위한 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터를 제공합니다. 당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다.
기술 - 광섬유 | Amphenol Socapex
기술 광섬유: 열악한 환경 애플리케이션에서 고속, 고신뢰성, emi/rfi 내성, 디지털 데이터 전송에 이상적입니다.
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 | Amphenol Socapex
TraceParts와의 파트너십을 통해 다양한 형식의 3D CAD 모델을 폭넓게 제공합니다.
무정전 전원 공급 장치(UPS) - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
글로벌 역량 ; 상자 안의 하네스 ... ps 시리즈 디바이스 솔루션 데이터시트 데이터시트 마지막 업데이트 : 01/01/2023. 읽기 다운로드 psipd 단상 데이터 시트 데이터시트 마지막 업데이트 : 22/09/2023. 읽기 다운로드 psibat 배터리 데이터시트 ...
발전기 제어 장치 전원 공급 장치(GCU) - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
글로벌 역량 ; 상자 안의 하네스 ... ps 시리즈 디바이스 솔루션 데이터시트 데이터시트 마지막 업데이트 : 01/01/2023. 읽기 다운로드 psgcuatpu150p600 3상 데이터 시트 데이터시트 마지막 업데이트 : 22/09/2023. 읽기 다운로드 ...
전력 분배 장치 (PDU) - 전력 분배 장치 | Amphenol Socapex
소니의 전력 분배 장치(pdu)는 mil-std-1275c-e 또는 mil-std-704a-f에 따라 고급 부하 분산, 서지 보호 및 스파이크 보호 기능을 제공하며, can 버스 및/또는 rs-485, 이더넷을 통한 제어 및 진단을 위해 전문적으로 제작되었습니다. 중요한 시스템을 원활하게 통합하고, 에너지 사용을 극대화하며, 28v~600v pdu ...
소형화 | Amphenol Socapex 마이크로 커넥터
부품이 작아지면 재료비가 절감되고 생산 효율성이 향상되지만, 부적절한 취급은 디바이스 성능에 영향을 미쳐 비용이 많이 드는 문제로 이어질 수 있습니다. 소형 커넥터와 같은 부품은 재료 선택, 생산 기술, 구조 설계를 통해 신뢰성을 유지해야 합니다.
전력 전송 기술 / 고전압 및 전류 레벨 | Amphenol Socapex
전력 기술에 대한 Amphenol Socapex의 전문성. Amphenol Socapex는 고전압(최대 10kV DC 또는 AC) 및 고전류(최대 600A) 평가를 실행할 수 있습니다:
전력 컨버터 | Amphenol Socapex
소니의 전원 공급 장치는 현대전의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. vme 표준 및 vita62 vpx 전원 공급 장치를 포함한 광범위한 28v ac/dc, dc/dc 및 dc/ac 인버터를 갖춘 소니 솔루션은 중요 시스템을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 전원을 보장합니다.
VME 표준 AC&DC/DC 전력 컨버터 - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
ac 및 dc/dc 군용 전원 컨버터는 엄격한 군사 표준을 준수하며 mil-std-461, mil-std-704, mil-std-810, mil-std-1275, mil-std-1399, rtca do-160, en2282, mil-dtl-901 및 def stan 61-5를 준수하도록 설계되어 내구성, 안정성 및 열악한 조건을 견딜 수 있는 능력을 보장합니다. 따라서 엔드투엔드 군사 및 항공우주 애플리케이션에 ...
고성능 PCB 커넥터 - 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 광범위한 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터를 제공합니다. 당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 포괄하며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다.
Promi - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Promi는 컴팩트한 인라인 광 어댑터로 좁은 공간에서 설치 및 유지보수가 용이합니다. 기존 패치 코드에 사용할 수 있어 군용 항공 전자 공학, 지상 차량 및 전장 통신 분야에 이상적입니다. Promi 솔루션은 EN2591 인증을 받았으며 간편한 설치 및 유지 보수를 위한 소형 탈착식 스플라이스와 간편한 ...
VITA 62 VPX 전력 컨버터 - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
vita 62를 준수하는 전원 공급 장치: mil-std-461f, mil-std-704f, mil-std-810g, mil-std-1275를 충족하도록 설계된 최첨단 전원 솔루션을 공개합니다. 전례 없는 성능과 유연성을 위해 최신 모듈형 아키텍처에 원활하게 통합되도록 설계되어 안정성과 혁신이 완벽하게 결합되었습니다.
전장 통신 | Amphenol Socapex
전장 통신을 위한 군용 커넥터. mil-std-38999 커넥터: 이 커넥터는 군용 통신 시스템 및 장비에 사용됩니다. 전장 환경의 혹독한 조건을 견디고 높은 수준의 신뢰성과 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
광섬유 커넥터 - 열악한 환경용 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광범위한 광섬유 FO 커넥터 및 코드셋을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용됩니다.
전력 분배 장치 | Amphenol Socapex
ups는 정전이나 변동 시 백업 전원을 제공하여 전자 장비와 시스템을 보호합니다.