Search Results for got 글로벌 디바이스
FEINDEF 2025 | 암페놀 소카펙스
5월 28일부터 30일까지 마드리드에서 열리는 스페인의 선도적인 방위 및 보안 전시회인 feindef 2025에 참가하여 글로벌 방위 및 보안 산업의 진화하는 요구를 충족하도록 설계된 첨단 솔루션을 살펴보세요. 기대할 수 있는 것
EN3645 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 EN3645 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 커넥터와 유사하지만 가장 까다로운 응용 분야를 충족하기 위한 추가 요구 사항을 제공하는 고성능 솔루션입니다. 상업용 및 군사 항공 우주를 비롯한 가장 열악한 환경에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
엔터테인먼트 | 앰페놀 소카펙스
엔터테인먼트 애플리케이션 무대 조명 및 호이스트 모터를 위한 상호 연결 솔루션. 무대 조명 및 호이스트 모터와 같은 엔터테인먼트 애플리케이션용 상호 연결 솔루션은 높은 수준의 안전, 신뢰성 및 성능 기준을 충족해야 하는 중요한 구성 요소입니다.
SMASH - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
smash pcb 커넥터는 상업용 및 군용 항공우주, c5isr과 같은 혹독한 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계된 고밀도 모듈식 커넥터입니다. 132개에서 450개까지의 7가지 접점 배열을 갖춘 smash 커넥터는 mil-dtl-55302 요구 사항을 초과하며 높은 기계적 및 전기적 신뢰성을 보장하는 견고한 기술을 제공합니다.
2M805 - 2M 마이크로 미니어처 - Amphenol Socapex
2M805 커넥터는 초소형 원형 커넥터로, 빠르고 쉽게 결합 및 분리할 수 있는 Tri-Start 고속 결합 메커니즘이 특징입니다. 1개에서 85개까지 45개 이상의 접점 배열을 제공하므로 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 또한 커넥터는 뛰어난 EMI 차폐 기능을 제공하여 노이즈가 많은 환경에서도 안정적인 ...
VITA 66.1 및 66.4 - VITA 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 VITA 66.1 및 66.4는 블라인드 결합 광학 MT 모듈/백플레인 커넥터 시스템을 위한 회사 제품군에 속합니다. 이 커넥터는 VITA 66.1 및 66.4 개방형 아키텍처 사양을 충족하도록 설계되었으며 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 견고한 기술로 제작되었습니다.
TV - 축소형 플랜지 리셉터클 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
제품 혜택:. mil-dtl-38999 시리즈 iii 성능과 일치합니다. 간편한 부품 번호 지정: 표준 부품 번호 끝에 f312/f311(축소 플랜지) 또는 f058/f059(스탠드오프 축소 플랜지)를 추가합니다.
영업 연락처 | Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
이더넷 스위치 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 최고의 성능을 갖춘 견고한 군용 이더넷 스위치를 제안합니다. 군사 및 열악한 환경 응용 분야를 위해 설계된 Amphenol Socapex MIL-STD 스위치는 MIL-STD-461에 따라 전도성 및 방사성 전자파 간섭(EMI)을 지원합니다.
REACH 규정 준수 - Amphenol Socapex
reach는 제조업체에 대한 환경적 책임을 도입합니다. 앰페놀 소카펙스는 reach 규정을 준수하고 고객 요구 사항을 충족하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
TACBEAM - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TACBEAM은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 자웅동체 커넥터입니다. 이 커넥터는 단일 모드 및 다중 모드 옵션과 최대 4개의 채널을 갖춘 비접촉 전송을 위한 확장된 빔 기술을 특징으로 합니다. TACBEAM 커넥터는 M83526/20 및 /21 인증을 획득하여 군용 및 산업용 ...
강화된 밀폐 리셉터클 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
강화된 밀폐 기능을 갖춘 Amphenol Socapex의 38999 리셉터클은 매우 낮은 공기 누출로 차압을 견딜 수 있도록 설계되어 군사 및 열악한 환경 응용 제품에 이상적입니다. 이 리셉터클은 MIL-DTL-38999 시리즈 III 커넥터와 상호 결합할 수 있으며 솔더 또는 PCB 핀 접점이 있는 9가지 셸 크기로 제공됩니다.
암페놀 소카펙스에 대해 알아보기 | 암페놀 소카펙스
암페놀 소카펙스 당사 제품. Amphenol SOCAPEX는 방위 및 항공 우주 산업을 위한 열악한 환경의 응용 제품을 위한 강화된 상호 연결 시스템을 설계 및 제조합니다.. 제품 범위에는 다음이 포함됩니다: 견고한 커넥터, 커넥터용 연락처 국방 애플리케이션용 하네스
이더넷 군용 스위치 RES-SCE-8MG - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군사 스위치 RES-SCE-8MG는 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계된 관리형 미니어처 휴대용 이더넷 스위치입니다. 8개의 기가비트 포트를 갖춘 이 제품은 크기 무게 및 전력(SWaP)에 최적화되어 있어 무인 차량, 전장 통신, 모바일 러기드 네트워크, 항공 전자 및 선박 ...
R-VPX - VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX는 VITA 46 표준을 충족하고 초과하도록 설계된 고속 기판 간 상호 연결 시스템입니다. 이더넷, 파이버 채널, 인피니밴드 및 기타 프로토콜을 지원하는 모듈식 상용 기성품(COTS) 상호 연결 시스템입니다. 열악한 환경을 위해 설계된 견고한 시스템으로 상업 및 군용 항공우주, 전자 ...
FO 드럼 - 광섬유 부속품 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex FO 드럼은 전장 통신, 지상 차량, 군사 항공 전자 공학 및 산업 환경과 같은 열악한 환경에 배치할 수 있도록 특별히 설계된 광섬유 드럼 계열입니다. 이 드럼은 다양한 크기, 재질 및 최대 2200미터의 용량으로 제공되므로 매우 다재다능하고 다양한 용도에 적합합니다.
시리즈 5 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
1960년대에 출시된 MIL-DTL-38999 시리즈 커넥터는 컴팩트한 접점과 향상된 인서트 패턴이 특징인 혁신적인 군용 솔루션으로 부상했습니다. 이 혁신은 이미 호평을 받았던 MIL-DTL-5015 커넥터를 능가했습니다. 이후 수십 년 동안 D38999 커넥터는 널리 인정받았을 뿐만 아니라 특히 군사 및 항공 우주 ...
부속품 - PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 광범위한 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터를 제공합니다. 당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다.
전력 분배 | Amphenol Socapex
전력 분배 장치 콤에어 응용 제품의 전력 분배를 위한 Amphenol Socapex 커넥터. 전원 분배에 사용되는 일반적인 커넥터 유형은 다음과 같습니다: - 원형 커넥터: 배전 시스템을 항공기 내 다양한 시스템 및 장비에 연결하는 데 사용되는 이 커넥터는 컴팩트한 패키지로 안전하고 안정적인 연결을 ...
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
견고한 필드 RJ45 이더넷, USB 및 디스플레이 솔루션의 다양한 선택: RJ 필드, USB 필드, 미니 DisplayPort 커넥터, 코드셋, 케이블. 이러한 솔루션은 견고한 군용 링크를 통해 Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat 7 이더넷을 전송할 수 있습니다. 표준 RJ45, USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort 플러그 또는 코드셋은 높은 수준의 밀봉과 ...