Search Results for guia de procedimientos en obstetricia
CTA_DE - Temposonics
Der Positionssensor der Temposonicsr GB-Serie mit Steckflansch wurde speziell für rauere Umgebungen und mit einem seitlichen Anschluss für enge Bauräume in Zylindern entwickelt.
Trasduttori di posizione Serie G - Temposonics
I trasduttori di posizione lineare Temposonics® della serie G offrono una durata elevata e soluzioni per la misurazione accurata della posizione in ambienti industriali ostili.
W360-17-X - AMPHENOL PROCOM
DESIGNACIÓNES DE PEDIDO Modelo Producto No. Descripción Frecuencia Wideband omni 1710-2170MHz, 11.8dBi W360-17-0 0° Electrical Tilt 1710 - 2170 MHz Wideband omni 1710-2170MHz, ... Protección Contra Rayos Tierra directa: pararrayos en el extremo superior Mecánico ES Elementos Radiantes Circuito impreso de PTFE Conexión(s) 7/16 DIN(f)
Antenas de combinación GPS GPS-C MHU 3/FM - AMPHENOL PROCOM
Trace una línea horizontal por los puntos del eje vertical que corresponde ala frecuencia de 2 m en cuestión. 2. La línea dibujada se cruza con el área sombreada sobre cierta banda de frecuencias de 70 cm. Si la frecuencia de 70 cm a ser cubierta no está incluida en la parte sombreada, inténtelo con otro diagrama (otro tipo de disco de ...
180度水平安装铜排端子 - 电子 - Amphenol-gec
系列:PowerLok系列类型:180度水平安装铜排端子连接器类型:插座安培:300安培芯位:1芯...
Acelerómetros industriales | PCB Piezotronics
IMI® Sensors se especializa en el diseño y la fabricación de sensores innovadores e instrumentación de acondicionamiento de señales para satisfacer los exigentes requisitos de las industrias de la energía, la generación de energía, los equipos alternativos, el petróleo y el gas, y la petroquímica.
Model 061M308 | PCB Piezotronics (de)
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +49 2433 4444 400
Temposonics
5 Capteur Temposonics ® ET Start /Stop certifié ATEX / IECEx / CEC / NEC Manuel d’utilisation 2/ Voir également les conditions de vente et de livraison des capteurs MTS Sensors sur le site www.mtssensors.com 9.S’assurer que: • le capteur et les composants associés sont installés conformément aux instructions ; • le boîtier du capteur est propre ;
7161.31 - amphenolprocom.com
7161.31 - amphenolprocom.com
GNSS Combination Antennas ProFin - AMPHENOL PROCOM
Elektrisch DE; Modell: ProFin: Frequenz: UHF : 380 - 470 MHz (in three models) WIFI : 2300 - 2500 MHz, 5000 - 6000 MHz 4G : 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz: Antennentyp: Mobile Antenne im Haifischflossen-Stil: Max. Eingangsleistung: 10 W for built-in UHF 25 W for 4G Antenna 100 W for whip: Polarisation:
El espacio: Los retos técnicos de los sistemas de interconexión ...
Las soluciones de Amphenol Socapex incluyen conectores D38999, conectores Ethernet y USB, conectores PCB y fibra óptica de alta velocidad, entre otros. Los conectores circulares se utilizan habitualmente en aplicaciones de cables de alta resistencia y montaje en panel, así como en conectores para PCB.
Temposonics
EMV-Prüfung Elektromagnetische Störaussendung gemäß EN 61000-6-4 Elektromagnetische Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2 Der Sensor entspricht den EG-Richtlinien und ist gekennzeichnet. Magnetverfahrgeschwindigkeit Beliebig Design/Material Sensorelektronikgehäuse 1 Edelstahl 1.4305 (AISI 303) Sensorstab Edelstahl 1.4306; 1.4307 (AISI 304L)
Marine CXL 2-3 GHz - AMPHENOL PROCOM
Antena de base y marina con ganancia unitaria para la banda de 2 - 3 GHz. Montaje en tubo con rosca . Descargar . Product PDF; Agregar a la cotización. Descripción. La CXL 2-3 GHz es una antena tipo látigo, de base y marina, de banda muy ancha, con 0 dB, verticalmente polarizada, para la banda de 2 - 3 GHz. Su sistema de montaje con rosca de ...
Combinadores de cavidades PRO-CAV150-4 - AMPHENOL PROCOM
Estabilidad De Frecuencia: Aprox. 0.8 ppm / °C: Designaciones de pedido. Modelo Producto No. PRO-CAV150-4: 210001547: Agregar a la cotización: Productos relacionados. Accesorios. Explorar todos losAccesorios. Combiners compactos. View all Amphenol Procom hybrid Tx/Rx Compact combiners for VHF & UHF. To be used e.g. in mobile TETRA/PMR/LMR ...
Antenas de combinación GPS GPS-C FLEX/70/GSM/...
Látigo fácilmente extraíble para su limpieza en lavadora de coches. Antena GPS para instalaciones fijas.. Cobertura hemisférica completa. Amplificador de alta ganancia y bajo ruido incorporado. Polarización circular derecha (RHCP). Tensión de alimentación de 5 V (3 V y 12 V disponibles bajo pedido). Alimentación CC mediante conector RF.
Amphenol Adronics
a. En cuanto a los bienes provistos a continuación, el Vendedor será responsable e indemnizará y salvará al Comprador y a cada comprador o usuario posterior de los mismos, de cualquier reclamo, juicio o acción por infracción, incluidos los procedimientos que aleguen que la fabricación, el uso o la venta de dichos bienes infringen cualquier patente, marca comercial, derecho de autor ...
Model 3743F1110G | PCB Piezotronics (en)
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +1 800-828-8840
Uniform Temperatur Referenz - KAYE
Acepto que mis datos del formulario de contacto se recopilen y procesen para responder a mi solicitud. Usted puede solicitar que se eliminen sus datos en cualquier momento por correo electrónico : kayedataprotection@amphenol-sensors.com Puede encontrar información detallada sobre el manejo de los datos del usuario en nuestra Declaración de Protección de Datos.
BRUKSANVISNING INS9800 Rev A OKT 2021 - protimeter.com
Pek aldri en laserstråle mot en person. Ikke rett laserstrålen mot reflekterende overflater. Vis aldri en laserstråle ved hjelp av et optisk instrument, for eksempel kikkert eller mikroskop. Ikke la barn bruke laserpekere med mindre de er under oppsyn av en voksen.