Search Results for guia de procedimientos en obstetricia
c:userspdfcpsmp1251d3-001-8gpap8gpa-50 - Amphenol RF
Title: c:userspdfcpsmp1251d3-001-8gpap8gpa-50.ps Created Date: 12/23/2015 9:57:53 AM
Panel Antennas 760.12.08.00 - AMPHENOL PROCOM
Model Product No. Description Frequency; VPOL panel antenna 120°, 8dBi: 760.12.08.00-7/16 DIN(f) 7/16 DIN(f) termination: 380 - 470 MHz: Add to quote: VPOL panel antenna 120°, 8dBi
Temposonics
551379 Revision C (DE) 03/2015 USA MTS Systems Corporation Sensors Division 3001 Sheldon Drive Cary, N.C. 27513 Telefon: +1 919 677-0100 E-Mail: info.us@mtssensors.com DEUTSCHLAND MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG Auf dem Schüffel 9 58513 Lüdenscheid Telefon: +49 2351 9587-0 E-Mail: info.de@mtssensors.com ITALIEN Zweigstelle Telefon: +39 ...
8 element Yagi 390 - 430 MHz 7043400 - amphenolprocom.com
8 element Yagi 390 - 430 MHz DESCRIPTION An 8-element UHF Yagi antenna for PMR/Trunked Radio and Broadcast applications. Produced to the highest quality standards these robust antenna designs will
Antenas Yagi 7014450 - AMPHENOL PROCOM
Modelo Producto No. Frecuencia; 12 element Yagi: 7014450: 450 - 470 MHz: Agregar a la cotización: Accessories; Galvanised steel crossover bracket 32/50 mm
Ground Plane Antennas GP 450 - AMPHENOL PROCOM
Model Product No. Frequency; GP 450/l: 100000128: Tunable within 380 - 430 MHz: Add to quote: GP 450/h: 100000129: Tunable within 420 - 470 MHz: Add to quote: GP 450/l-42 mm
Kaye Feedthru Fitting for Thermocouples
The Kaye Thermocouple Feedthrough provides easy access for thermocouples through the validation port on steam sterilizers, freeze dryers, or any other closed chamber/container that needs to be validated.
Amphenol - Protimeter
lucht en druk rechts", houd het apparaat in de lucht, uit de buurt van elk ander object en druk vervolgens op de knop om het apparaat te kalibreren voor de REL-modus. De eenheid kalibreert de REL-modus rekening houdend met de omgeving-offset en geeft de waarde weer die voor de situatie is afgelezen. Druk op de knop om de kalibratie af te sluiten.
Amphenol
%PDF-1.6 %âãÏÓ 11 0 obj > endobj 32 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[11 41]/Info 10 0 R/Length 100/Prev 50211/Root 12 0 R/Size 52/Type/XRef/W[1 2 1]>>stream ...
Model 604B31/ICS-14 | PCB Piezotronics (en)
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +1 800-828-8840
High Power Connector Series - amphenol.co.jp
Rhino 38999 de-rating chart 9 Rhino 38999 crimp contact chart 10 Plugs Table of styles 11 06 Inline Plug – Locking Ring Only, ... Safety IP2X Finger Protection in accordance with BS EN 60529 mechanical finger RoHS Compliant Yes, unless Olive Drab Cadmium plate is specified Technical Mating Durability 500 cycles minimum, contacts rated to ...
Solution petite hydro | Des solutions innovantes PRO - CMR Group
CMR Group est spécialisé en Solution petite hydro depuis 1959. Découvrez l'intégralité de nos solutions pour les professionnels. N°1 en France.
SHORT BODY PCMCIA CONNECTORS - Amphenol CS
SHORT BODY PMCIA CONNECTORS TECHNICAL INFORMATION MATERIALS • Contact: Copper alloy • Contact area: Gold over nickel • Solder tail area: Pure tin over nickel
GP 40 - amphenolprocom.com
GP 40 - amphenolprocom.com
Sensores de presión ICP® subminiatura | PCB Piezotronics
Los sensores de presión dinámicos subminiatura 105C de PCB están diseñados específicamente para encajar en espacios reducidos donde el espacio de montaje es escaso. Estos sensores son excelentes para estudios de cavitación gracias a un diseño de diafragma sólido y robusto. Los rangos de medición incluyen 100 psi y 1000 psi.
To our valued customers Tel.: +49 (0) - amphenol-po.de
DQS-zertifiziert nach Geschäftsführer: www.amphenol-po.de Bank: HSBC, Düsseldorf DIN EN ISO 9001:2015 Michael Maage, Craig Lampo, ... 35578 Wetzlar USt-ID: DE 112606081 IBAN USD: DE53 30030880 4600776008 ARCAP: Lead content 0.8 - 1.1% / Nickel: 23 - 26%
HTR-420 High Temperature Dry Block Calibrator - KAYE
El Kaye HTR-420 es el calibrador de alta temperatura más avanzado diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de flexibilidad y capacidad para la validación térmica. El HTR-420 puede calibrar 48 termopares a la vez y ahorra horas y esfuerzo al calibrar o verificar sensores de validación. El nuevo calibrador de temperatura de bloque seco es compatible con versiones anteriores ...
Pro/ENGINEER - C-HVG1P492MCXXX2DXL0000
Title: Pro/ENGINEER - C-HVG1P492MCXXX2DXL0000 Author: jophy.li Created Date: 2/2/2018 2:28:43 PM
Piezotrónica de bajo perfil para uso general | PCB
Cuando esto no es posible, nuestra base instalada en fábrica proporciona un cómodo punto de fijación roscado para facilitar la instalación y el uso tanto en tracción como en compresión. Todas las células de carga de perfil bajo se suministran con la base de montaje instalada, pero podemos retirar la base bajo pedido.
FIXING ACCESSORIES - Amphenol-Air LB
Conditionnement : En vrac préCautionS d'emploi - Utiliser un ensemble vis-rondelle pour un diamètre de passage de 5 mm, avec un couple de serrage compris entre 0,294 et 0,42 m.daN - Utiliser un attache câble d'une largeur de 5 mm et le serrer avec une pince de serrage type MS 90387-1 (position 6-8) équivalent à une tension d'environ 120 N.