Search Results for microfono para pc
Model 377B11 | PCB Piezotronics
Model 377B11:1/2" pressure, prepolarized condenser microphone typical sensitivity= 50 mV/Pa (+/-1.5 dB), 3.15 Hz to 10 kHz (+/-2 dB).
Antenna Mounts, Cable & Accessories - PCTEL
Bluetooth (2.4 GHz) Cellular + WiFi Cellular 2G (1900 MHz) Cellular 3G (850 MHz/1900 MHz) Cellular 4G (700 MHz, 1700 - 2100 MHz, 1900 MHz and 2500 - 2700 MHz) Cellular 5G (600 MHz - 6 GHz) Cellular CBRS/5G NR (3300 MHz-4200 MHz) Cellular LTE (700 MHz / 900MHz) FirstNet (758 - 798 MHz) Globalstar L Band (1610–1618.75 MHz) GNSS (B1 - 1559-1591 MHz) GNSS (E1 - 1575.420 MHz) GNSS (G1 - 1589.0625 ...
Model 378C20 | PCB Piezotronics
Model 378C20:1/2" prepolarized random-incidence condenser microphone, 50 mV/Pa (+/-1.5 dB), with 1/2" ICP® preamplifier
TVOP - Conectores de fibra óptica - Amphenol Socapex
El conector de fibra óptica Socapex TVOP de Amphenol es una solución de alto rendimiento para la conectividad de fibra óptica a tope en entornos difíciles. El conector presenta un diseño de conector de fibra óptica con carcasa 38999 Serie III, que proporciona robustez y fiabilidad. El inserto optimizado para terminaciones a tope tiene un diámetro de 2,5 mm, lo que garantiza una ...
KAYE - Kaye ValProbe Real-Time Wireless Data Logger
El software está diseñado para cumplir con todos los requisitos reglamentarios actuales y / o recomendaciones para 21 CFR Parte 11, Integridad de Datos y Seguridad Cibernética. La familia ValProbe RT de registradores de datos en tiempo real proporciona una medición de procesos precisa, cómoda y fiable para una amplia gama de aplicaciones ...
Model 9110D | PCB Piezotronics
Model 9110D:Portable Vibration Calibrator: ICP & voltage inputs, frequency range 5 Hz to 10 kHz, max amplitude 20 g, 20 ips, 150 mils, English & m
PCTEL Locations & Offices | PCTEL
Test & Measurement. PCTEL, Inc. 22600 Gateway Center Drive Suite 100 Clarksburg, MD 20871. Tel: 1-301-515-0036
SeeHawk® Collect Software | Test & Measurement - PCTEL
Gain effortless visualizations of your network coverage and quality with this data collection software for PCTEL ® scanning receivers. Its rich feature set powers your drive tests and walk tests by enabling swift analysis, fast recognition, and easy data exporting for quick resolution of network issues.
Support - PCTEL
General Support. For inquiries related to topics such product availability, lead times, and shipping, reach out to your sales representative or our customer service teams:
Guía de usuario Sistemas M3 y M5 - Marport
Java (versión 7 o anterior) Para visualizar correctamente la página web del sistema. Filezilla Herramienta de gestión de archivos. TeamViewer Para ofrecer acceso remoto al ordenador al servicio de soporte técnico. MPX-Config3 Para configurar el multiplexor MiniPlex (para datos NMEA). Especificaciones técnicas Rango de frecuencia 30-60 kHz
SMPM Male PCB Surface Mount Connector (Glass Seal), FD
SV Microwave proudly presents the SMPM Male PCB Surface Mount Connector (Glass Seal), FD P/N: 3211-20028. It has the greatest mechanical specs!
PRECISION CONDENSER MICROPHONE Revision: L - PCB
Model Number 377B02 PRECISION CONDENSER MICROPHONE Revision: L ECN #: 47338 [4] Performance ENGLISH SI Nominal Microphone Diameter 1/2" 1/2" Frequency Response Characteristic(at 0° incidence) Free-Field Free-Field
RJF TV Versiones ATEX Zona 2 - Amphenol Socapex
Las versiones del conector Amphenol Socapex RJF TV ATEX Zona 2 ofrecen soluciones Ethernet a prueba de explosiones para entornos de Zona 2, por lo que son ideales para su uso en diversas aplicaciones de petróleo y gas, como geofísica, perforación, transporte y operaciones Downstream. Estos conectores cumplen la norma EN60079-15 y son adecuados para conectores de baja potencia que no ...
Connettori M12 | PCB Piezotronics
Connettori M12. I connettori M12 sono diventati sempre più popolari nelle applicazioni industriali grazie alle loro specifiche uniformi a livello mondiale, che garantiscono la compatibilità dei connettori M12 su apparecchiature e cablaggi diversi.
Manual de funcionamiento Level Plus LevelLimit - Temposonics
cerrados y al aire libre, sobre todo para brindar un grado de protección contra corrosión, polvo y lluvia acarreados por el viento, salpicaduras y agua dirigida por una manguera; y para resistir los daños provocados por la formación de hielo en la carcasa. No fue diseñada para brindar protección contra condiciones tales como condensación
Common Reporting Tool - KAYE
El software Common Reporting Tool es una completa utilidad de generación de informes que puede cargarse en un PC Windows independiente y que le permite generar informes conformes con las GMP a partir de archivos de estudio de cualificación Kaye Validator AVS o Kaye ValProbe RT para documentar los resultados de sus estudios de validación.
Conectores Ethernet, USB e de ecrã robustos - Amphenol Socapex
O Amphenol Socapex USB3F TV é um conetor USB 3.0 reforçado, concebido para funcionar em ambientes agressivos. Baseado na norma MIL-DTL-38999 série III, este conetor possui um mecanismo de bloqueio roscado e está selado contra fluidos e poeiras (IP68). É ideal para utilização em aviónica militar, veículos terrestres, comunicações no campo de batalha e aplicações industriais.
SMPM Male PCB Surface Mount Connector (Glass Seal, Pre-Tinned), FD
SV Microwave present SMPM Male PCB Surface Mount Connector (Glass Seal, Pre-Tinned), FD 3211-20034. Explore features here!
0%-'0,/()1( 2()'+(&- !#$%&'(%)$*+,
Java (versión 7 o anterior) Para visualizar correctamente la página web del sistema. Filezilla Herramienta de gestión de archivos. TeamViewer Para ofrecer acceso remoto al ordenador al servicio de soporte técnico. MPX-Config3 Para configurar el multiplexor MiniPlex (para datos NMEA). Especificaciones técnicas Receptores Rango de frecuencia ...
PCTEL - SeeHawk ® Central
This site reports data for the United States, compiled from testing information entered into SeeHawk Central. Data will continue to be updated as more users upload test results, but as of July 2023 it represents a small fraction of tests conducted using PCTEL’s testing solution or other methods.