Search Results for nokia 105 price in sri lanka
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
30° Surface Mount PCB Connectors - svmicrowave.com
%PDF-1.4 %âãÏÓ 192 0 obj > endobj xref 192 78 0000000016 00000 n 0000002429 00000 n 0000002588 00000 n 0000009603 00000 n 0000010019 00000 n 0000010561 00000 n 0000010611 00000 n 0000010659 00000 n 0000010773 00000 n 0000011172 00000 n 0000011607 00000 n 0000011691 00000 n 0000012083 00000 n 0000012580 00000 n 0000014880 00000 n 0000015013 ...
TLMP RF CONNECTORS - アンフェノールジャパン株式会社
RF Leakage -105 dB @ 40 GHz VSWRInsulators 1.05 + (.007 x f (GHz) Environmental (per MIL-STD-202) Vibration Method 202 test condition D Mechanical shock Method 213, Cond I Thermal shock Method 107, Cond B Corrosion Method 101, Cond B 5% salt solution Moisture resistance Method 106 Corona level Corona free @ 70,000 feet (dependent on cable size)
B A2 - Amphenol Sine
-40°c ~ 105°c part number rt002235pknh03-40°c ~ 125°c rt002235pkwh rt002235pkwh03 rt002235pkxh rt002235pkxh03 rt002235pkyh rt002235pkyh03 rt002235pkzh rt002235pkzh03 notes: 1. material: shell:zinc alloy,nickel plated. insert:thermoplastic,ul94 v-0. seal gasket:nbr/silicone rubber. o-ring:nbr/silicone rubber. 2. specifications:
38999 INTEGRATED BACKSHELLS
%PDF-1.4 %âãÏÓ 124 0 obj > endobj xref 124 105 0000000016 00000 n 0000003140 00000 n 0000003254 00000 n 0000004539 00000 n 0000004676 00000 n 0000005234 00000 n 0000005920 00000 n 0000005971 00000 n 0000006020 00000 n 0000006184 00000 n 0000006296 00000 n 0000006410 00000 n 0000006659 00000 n 0000007284 00000 n 0000007539 00000 n 0000008147 00000 n 0000009398 00000 n 0000009530 00000 n ...
G:SharedAmphenol Customer DatasheetsEcoMate RMRM SS versionRT SS Kit ...
a) temperature range: -40°c to 105°c 1 2 3 1 rt00128pknh03 connector 8 mp16m23f contact, pin, size 16 Ø21.9mm (back mount) 7) rohs compliant 1 rtfd12b gasket 2 housing body seal insulation insert 11/16-24 unef thread 6) technical data: d) vibration resistance per mil-std-202 method 204 e) thermal shock per mil-std-202 method 207
NUeVoS ProDUCToS - offers.tpcwire.com
cubierta cuenta con un aislamiento de hasta 105 °C. 7. rEsistEncia a la humEdad — El ensamble moldeado y la construcción del cable son resistentes a la humedad. n.° de parTe CalIBre del CaBle aWG/COnd. ampaCIdad1 d.e. nOmInal (PULG.) lOnGITud del espIral exTendIdO (PiEs) 604425 14/4 25 0,365 25 604445 14/4 25 0,365 45 604456 14/4 25 0,365 56
SolucioneS para la induStria minera - offers.tpcwire.com
los productos tpc resuelven problemas en aplicaciones de la industria minera Área aplicaciÓn productoS tpc taller/mantenimiento eléctrico de
Pitanja | Amfenol Socapex
Povratak PS serija: Pover Devices Solutions. Pretvarači snage; Jedinice za distribuciju električne energije; USB tasteri i ekstenderi
Série RFM | Amfenol Socapex
Connecteurs pour circuits imprimés haute performance; Connecteurs pour circuits imprimés des séries HE7-HE8-HE9; Srpskohrvatski / srpskohrvatski
/(1*7+ 0[[[ 0HWHUV - Amphenol
$ 7(&+1,&$/ '$7$ 6+((7 5(/($6( 0$< .00 5)& 0$7,1* &<&/(6 ! 7(03(5$785( 5$1*( & 72 & 3527(&7,21 ,3 0$7(' &21',7,21 5r+6 &203/,$17
Cable Probe Temperature Sensors
JS7231 - No No 105 750 IP66 Product Design and Specifications Product Applications. Thermal Equilibrium Temperature vs. Resistance Tables JS5514 and JS5515 Temp R nom R min R max R Tol R Tol T Tol T Tol °C /W /- % /+ % /+ °C /- °C 0 32640 31288 34019 -4.14 4.23 0.81 -0.83
Thermometrics ZTP-115 Thermopile IR Sensor
105 0.5562 0.5899 0.625 Specifications Thermopile Chip Parameter Limits Units Condition Min Typ Max Chip Size 1.8 x 1.8 mm2 Diaphragm Size 1.0 x 1.0 mm2 Active Area 0.5 x 0.5 mm2 Internal Resistance 35 50 65 kW 25°C Resistance T.C 0.15 %/°C Responsivity 42 60 78 V/W 500K, 1 Hz Responsivity T.C-0.10 %/°C Noise Voltage 30 nV rms R.M.S., 25°C
プラグ終端器|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
300-40-036.SLDDRW - SV Microwave
%PDF-1.4 %Çì ¢ 1 0 obj >/PageMode/UseOutlines>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj[0 >] endobj 5 0 obj >/Contents 6 0 R>> endobj 6 0 obj > stream xœå}Û ¥Çq – mîJXsEI¦¨ÛÈLœ %{Ü÷‹åä!@ Àð‹-¾Yy²a '€• ÿû©_Uuwõw¾³;Ô0Wà y¶¦¾¾TWW׫ÿùÎ]\‹)ærçð Û¿þîñÕŸýM»ûÇÿñ*_j =ÝýË+ ÷—ô¿ zÅØw ó__õP㥦»ØË%Ät÷øªûî ...
カスタム同軸ケーブルアセンブリ 「かんたん」お見積り
ケーブルタイプとケーブル長、両端のコネクタを選定いただくだけで、カスタム構成図、概算見積(US$ Price )を自動生成します。 ご購入前のシミュレーションにご利用下さい。 選定手順: STEP0:クリアボタンを押してください。 STEP1:ケーブルを選んで ...
アンフェノールジャパン株式会社
%PDF-1.6 %âãÏÓ 707 0 obj > endobj 718 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[1BB0A61857A6474AACBDD0EF6BDD4029>]/Index[707 30]/Info 706 0 R/Length 77/Prev 2901122/Root 708 ...
SurLok Plus|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
使用温度範囲:-40°c~+105°c(1000v dc) -40°c~+125°c(1500v dc) 複数のキーオプションあり(誤嵌合防止) ul 94-v0の難燃性; プラグは360°回転(キーウェイ無の場合) プレスフィットタイプあり(コンタクトサイズ5.7mm)
ねじ式SMPMジャック、ライトアングル、1.2mmケーブル用
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
SMP QBプラグ- SMA プラグ 変換アダプタ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。