Search Results for nokia 105 price in sri lanka
SIAL - Wysokowydajne złącza PCB | Amphenol Socapex
SIAL to modułowy system połączeń o wysokiej gęstości opracowany przez Amphenol Socapex do użytku w trudnych warunkach, takich jak komercyjny i wojskowy przemysł lotniczy i kosmiczny oraz aplikacje C5ISR. To hybrydowe złącze zostało zaprojektowane do pracy z zaciskami termicznymi i przekracza wymagania MIL-DTL-55302, dzięki czemu jest solidną i niezawodną technologią.
FAQ | Amphenol Socapex
back Switch Ethernet et convertisseur de média. Convertisseurs de média Fibre Optique; Switch Ethernet; Cordons & jumpers; Série PS: Appareils de puissance électriques
| Amphenol Socapex
back Switch Ethernet et convertisseur de média. Convertisseurs de média Fibre Optique; Switch Ethernet; Cordons & jumpers; Série PS: Appareils de puissance électriques
Pitajte za citat | Amfenol Socapex
Prihvatam da primam naše najnovije informacije i ažuriranja proizvoda. Pročitao sam politiku privatnosti i ovlašćujem Amphenol Socapek da mi pošalje informacije
Model M353B18 | PCB Piezotronics (fr)
Model M353B18:Platinum Stock Products; High frequency, quartz shear ICP® accel., 10 mV/g, 1 to 10k Hz, 10-32 top conn., M3 x 0.50 integral stud (fr)
Wojskowy przełącznik Ethernet RES-SCE-12MG - Przełącznik Ethernet ...
Amphenol Socapex MIL-STD-461 Ethernet Military Switch RES-SCE-12MG to zarządzalny, miniaturowy, przenośny przełącznik Ethernet zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki i w pełni spełniać wymagania MIL-STD. Oferuje 12 portów gigabitowych i jest zoptymalizowany pod kątem rozmiaru, wagi i mocy (SWaP), dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w pojazdach bezzałogowych ...
Kaye Validator AVS
Le système de validation AVS (Advanced Validation System) de Kaye combine des mesures de capteurs précises avec toutes les exigences GMP pour l'étalonnage et la traçabilité aux normes nationales. Il permet de générer des rapports conformes et gérer les actifs validés ainsi que les équipements de validation. Le validateur AVS offre des fonctionnalités matérielles améliorées, un ...
Electric and Electronic Instruments Scientific Bureau (E.E.I.S.B.)
Wireless (RF) ValProbe RT System. Kaye ValProbe RT {Overview} Kaye ValProbe RT {Base Station}
SGX - SGX Sensortech Sensor
Head office. Switzerland, Courtils 1, 2035 Corcelles-Cormondreche +41 (0) 32 732 16 70. contact@sgxsensortech.com
MN33AC01Mxxx 7/8" 3 Position Single-ended Plug Cable Assembl
MN33AC01Mxxx 7/8" 3 Position Single-ended Plug Cable Assembly, Male Straight Internal Thread. Comparable to part number(s): 889N-U3AF-*M, 103002A01, RYM36-*M
2019 - kayeinstruments.com
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Brazil - kayeinstruments.com
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
ALUMALIGHT - Amphenol PCD
• Comparable in weight, performance & price to composite • Meets or exceeds MIL AS85049 standard functionality • Available in the following backshell families - Environmental - EMI/RFI Strain Relief - EMI/RFI Band Lock. Metal. Composites AlumaLight: Mil-Standards & Performance X: X X: Strength & Durability X: X
Norway - kayeinstruments.com
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
TV - Stand-off-stikkontakt - 38999-serien | Amphenol Socapex
TV Stand-off-kontakten er en høytytende kontakt som er utviklet for bruksområder som krever rask og holdbar installasjon. Kontakten er utstyrt med PC-kontakter og en avstikker, noe som gjør det enkelt å montere den på kretskort uten at kontaktene utsettes for mekanisk belastning. Den firkantede flensen og mutterkontaktene sørger for jordingskontinuitet mellom kretskortet og boksen, noe ...
P28976-M1 1 3/8" Double-ended 4 Position Trunk Cable Assembl
P28976-M1 1 3/8" Double-ended 4 Position Trunk Cable Assembly, Male Straight-Female Straight, Dual-rated, Black. 1M Length. Comparable to part number(s): 280-PWRM35A-M010, CC4030A48M010, GSDAGKDA40-1M
Kaye Validator AVS
Der Kaye Validator AVS (Advanced Validation System) kombiniert präzise Messwerterfassung mit allen GMP-Anforderungen für die Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit nach nationalen Standards und erstellt gleichzeitig normenkonforme Berichte und verwaltet die validierten Anlagen sowie die verwendeten Validierungssysteme. Der Validator AVS bietet verbesserte Hardwarefunktionen, ein ...
RTS716ND26S03 Receptacle, Jam Nut, PC Tail, 26 Position, Fe - Amphenol Sine
RTS716ND26S03 Receptacle, Jam Nut, PC Tail, 26 Position, Female, Shell Size 16, with Silicone Seal. Comparable to PN# UTS716D26S
Promi - Optički konektori | Amfenol Socapex
Promi je kompaktan, in-line optički adapter koji nudi jednostavnu instalaciju i održavanje u smanjenim prostorima. Može se koristiti na postojećim patch kablovima, što ga čini idealnim za primenu u vojnoj avionici, uzemljenim vozilima i komunikaciji na bojnom polju. Promi rešenje je EN2591 kvalifikovan i ima kompaktan prenosivi spoj za jednostavnu instalaciju i održavanje, kao i ...