Search Results for npc-1210-050-d-3-n
Application SpotlightApplication Spotlight
RH (±3% over entire humidity range), and is simple and ready to use without further calibration or temperature compensation. ChipCap 2 provides linear output signals in various interfaces to meet specific customer requirements: • Digital I²C interface • Pulse Density Modulated (PDM) convertible to analog signal
EU22.025A EU Declaration of Conformity EU Konformitätserklärung ...
Temposonics GmbH & Co. KG, Auf dem Schüffel 9, DE-58513 Lüdenscheid · Tel. 2351-9587-0 · Fax +492351-56491 - +49-info.de@temposonics.com · temposonics.com · Amtsgericht Iserlohn HRA 3314 · Persönlich haftende Gesellschafterin: Temposonics und Verwaltungs GmbH, Amtsgericht Iserlohn HRB 4044 · Geschäftsführer: Dipl.-Ing.
Danmike DM 8350 F - amphenolprocom.com
Amplifier part : 0.3 m 1-wire with shield: Dimensions: Microphone part : 20 x 20 x 21 mm / 0.79 x 0.79 x 0.83 in. Amplifier part : 12 x 59 mm / 0.47 x 2.32 in. Weight: Microphone part : Approx. 60 g Amplifier part : Approx. 12 g: Environmental; Operating temperature range-30 °C to +70 °C: Storage Temperature Range
95278-401-10LF | BergStik® | Amphenol
Amphenol is one of the leading manufacturers of Board to Board Connectors. Contact us today for more details of BergStik ® part number 95278-401-10LF.
E-Series ER Product Data Sheet, 550996 Rev E - temposonics.com
Product specifications E-Series Model ER Sensor, Analog and Start/Stop Outputs Product Overview and Specifications Product overview MTS Sensors continues to establish new performance standards for low-cost, fully-industrial, durable position sensors using the widely pre-
AHDP04-24-18PN-BRACL82 18 Position Receptacle, Pin, Shell S - Amphenol Sine
AHDP04-24-18PN-BRACL82 18 Position Receptacle, Pin, Shell Size 24, Normal Diameter Seal (Green), Backshell Ring Adapter
56470 - PCB
3 3 4 4 a a b b code ident. no. 52681 dwg. no. scale: sheet drawn checked engineer title unless otherwise specified tolerances are: dimensions in millimeters [ in brackets ] angles 2 degrees 3425 walden ave. depew, ny 14043 (716) 684-0001 e-mail: sales@pcb.com dimensions in inches fillets and radii .003 - .005 fillets and radii 0.07 - 0.13 ...
ATP06-6S-EC01 6-Way Plug, Female Connector with End Cap - Amphenol Sine
Our A Series™ is a line of heavy duty plastic rectangular & circular connectors, which include AT, ATP, ATM and AHD Series™
Duplexfilter DPF 70/6 - AMPHENOL PROCOM
DPF 70/6-13/16-N(f) 200000419: 13 - 16 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Zubehör; 19" DPF Mounting kit: 210002327: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Bestellinformation. Bei Bestellung bitten wir Sie, die obige Typenübersicht zu benutzen, um den gewünschten Weichentyp zu bestimmen. Wenn Duplex Tx- und Rx- Frequenzen bei der ...
R-Serie V Positionssensoren - Temposonics
Die Sensoren der Temposonics ® R-Serie V sind die fortschrittlichsten linearen Positionssensoren auf dem Markt und kombinieren die neueste magnetostriktive Technologie mit innovativer intelligenter Diagnose für Ihre industriellen Anwendungen.. Leistungsstarker linearer Positionssensor mit hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit; Robuster durch verbesserte Schock- und Vibrationsfestigkeit
安费诺集团高层走访AACS - 公司新闻-新闻中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
Filtres Duplex DPF 3/6-HX-150 - AMPHENOL PROCOM
Le DPF 3/6-HX-150 est un duplexeur 6 cavités de haute puissance pour mobile ou station de base pour la bande de 112 à 136 MHz. Ce type de filtre utilise 6 grandes cavités 40 x 40 mm, toutes équipées de résonateurs à hélice argentés de 3,5 mm, diamètre 19 mm.
PRO-MARHP2-4-3-2-12V, PRO-MARHP2-4-3-2-24V, PRO-MARHP4-4-3-2-12V, PRO ...
PRO-MARHP4-4-3-2-24V-N(f) 210000436: No. of outputs: 4: Agregar a la cotización: Accesorios; Power Supply AC/DC 12V/1A EU/UK/US: 240000060: Agregar a la cotización: Curvas típicas de Ganancia, Aislamiento y ROE. Typical Noise Figure @ Nominal Gain 2 dB. Typical Noise Figure @ Max. Gain.
DC-05PMFS-QC800P: X-Lok 连接器 | 安费诺亮泰 - amphenolltw.com
dc-05pmfs-qc800p, 安费诺亮泰的 x-lok 大型尺寸快插连接器是一个快速锁合的替代选项, 提供经现场验证的快速、简单和可靠的连接解决方案。采用独特的推锁耦合系统, 可节省安装时间, 并通过视觉、听觉和触觉回响确保安全连接。
Model 41A16 | PCB Piezotronics (fr)
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +33 1 69 33 19 60
Customer Drawing - amphenol-gec.com
Customer Drawing. 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 F E D C B A. 批 准 审 核 制 图 签 名 日期. AMPHENOL. Amphenol Technical Products International GZ
2008-10-15 安费诺2008趣味运动会_Amphenol Assembletech
二零零八,趣味赛 畅想绿茵,皆英雄 风也潇潇,气氛浓 品激情,燃志气 展才能,显方荣 龙争虎斗,竞雌雄
2013年4月11日 AST Q1晚宴_Amphenol Assembletech
2013 年 4 月 11 日晚,全体办公室员工于凤缘鱼港餐厅欢聚一堂,共同庆祝公司在 2013 年第一季度取得的骄人成绩,圆满开年! 并邀请了恰值来厦的 安费诺兄弟公司同仁作为晚宴嘉宾,丰盛的海鲜大餐和精彩有趣的游戏,轻松愉快的气氛让大家度过了一个美好的夜晚,让我们共同祝愿 ast 业绩蒸蒸日上!
交直流二合一充电座带LED灯版 - 新能源汽车高压连接器与线束-产品中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。