Search Results for volume de securite lavabo
Capteurs de pression et de vibration industriels ... - PCB
Choisissez PCB pour vos besoins en matière de capteurs industriels. Trouvez, comparez et achetez des capteurs et des accessoires en ligne. Appelez le 800.828.8840 ou cliquez ici pour demander un devis. Main Menu. 0 1 1. Total Customer Satisfaction +33 1 69 33 19 60. Search. 0 Customer Cart Request a Quote. Log In. Log In ...
Level Plus - Temposonics
de produto observado) O volume total do tanque ocupado pelo líquido do produto. Ao medir apenas um único tipo de líquido, também constitui o volume total de líquido no tanque (GOVT). Ao medir dois líquidos, representa o volume total de líquido no tanque menos o volume do líquido da interface (GOVT – GOVI).
Fouet Antennes GF 27 - amphenolprocom.com
Instructions de Securite. Les antennes installées sur les pare-brises peuvent créer un rayonnement assez élevé dans la cabine des passagers et près du tableau de bord. 1. Pour éviter des troubles de santé dus à la radiation RF, les personnes ne doivent pas se trouver à moins de 30 cm du fouet d’antenne (puissance de sortie de l ...
Kaye Validator Pressure Transducer
L'assistant de rapport Kaye Validator fournit les rapports de réclamation EN554, HTM2010 et IS-17665. L'utilisateur peut créer: Les rapports de pression saturée et de graphique de température utilisant les données réelles de température et de pression le long du calcul calculent des lectures saturées
Washer Disinfector - KAYE
Bibliothèque de connaissances. À la bibliothèque de connaissances. Notre bibliothèque de connaissances vous permet d'accéder à un large éventail de documents susceptibles d'étayer vos projets et vos décisions. Vous y trouverez des vidéos, des brochures, des documents techniques, des normes et des lignes directrices.
Manual de Operação Manual de Interface HART - Temposonics
apenas um único tipo de líquido, também constitui o volume total de líquido no tanque (GOVT). Ao medir dois líquidos, representa o volume total de líquido no tanque menos o volume do líquido da interface (GOVT – GOVI). GOVT = Total Gross Observed Volume (Volume bruto total observado) O volume total de líquidos no tanque.
Capteurs sous-marins : Fabricant : PCB Piezotronics
PCB® possède une vaste expérience en matière d'essais de vibration sous-marine et de mesure de la pression dynamique causée par un écoulement d'eau instable. Nos accéléromètres étanches et nos capteurs de pression sous-marins peuvent être utilisés pour mesurer et identifier les vibrations, la cavitation et la pression d'impact ...
Kaye Validator 2000
Kaye ValProbe RT {Sonde de température semi-rigide} Kaye ValProbe RT {Sonde de température rigide} Kaye ValProbe RT {Sonde température de surface (Lyo)} Kaye ValProbe RT {Sonde de pression et température} Kaye ValProbe RT {Sonde d’humidité et température}
LTR-25/140 - KAYE
Pendant plus de 25 ans, Kaye vous a proposé le générateur de température (Four) LTR-25/140 pour l'étalonnage et la vérification de vos capteurs de température. Cet appareil vous a rendu bien des services, mais sa technologie est désormais dépassée. L'entretien et les pièces détachées sont devenus difficiles à trouver. Afin de vous proposer les meilleurs instruments, Kaye a ...
Banho Líquido para Calibração CTR-25 - KAYE
O Kaye CTR-25 é a mais recente adição à nossa linha completa de blocos secos e banhos líquidos de calibração avançados, projetados para atender às necessidades específicas de Validação térmica. O CTR-25 foi projetado para atender aos requisitos de portabilidade, capacidade, velocidade e precisão normalmente não encontrados em banhos líquidos competitivos.
Capteur industriel : nos solutions pour les industries - CMR Group
Fondé en 1959, Controle Mesure Regulation (CMR) a démarré en améliorant des instruments de mesure sur des navires, puis s'est rapidement concentré sur la création de capteurs et de systèmes de câblage pour des moteurs diesel susceptibles de persister à des conditions extrêmes.
Kaye ValProbe Temperature / Humidity Logger
Je reconnais que mes données du formulaire de contact seront collectées et traitées pour répondre à ma demande. Vous pouvez à tout moment demander par Email la suppression de vos données à l'adresse suivante : kayedataprotection@amphenol-sensors.com.Vous pouvez trouver les informations détaillées sur la gestion des données privées sur le lien ci-après : data protection declaration
Théorie piézoélectrique générale | PCB Piezotronics
Pour générer un signal de sortie utile, nos capteurs s'appuient sur l'effet piézoélectrique. (Lorsque les éléments piézoélectriques sont soumis à une force externe, la charge électrique déplacée s'accumule sur les surfaces opposées. La figure 1 illustre le déplacement de la charge électrique dû à la déviation du réseau dans ...
Kaye ValProbe RT station de base
La station de base sert d’interface entre les enregistreurs individuels et le puissant logiciel système ValProbe RT. Il est utilisé pour les études de qualification, d’étalonnage et de vérification. Sa conception compacte, y compris une batterie de secours, le rend bien adapté pour une utilisation sur le terrain ou des applications de bureau.
Série 38999 - Amphenol Socapex
Connecteur miniature à double filetage, dérivé de MIL-DTL-38999 série III. Voir produit Série 38999 TV-CTV - D38999 Series III Connecteur à visser avec filetage 3 filets qualifié MIL-DTL-38999 Série III. Voir produit Série 38999 EN3645 Norme européenne compatible avec MIL-DTL-38999 Série III ...
Dynamic Strain Sensors and Accelerometers for Structural Testing
Quartz force sensors are recommended for dynamic force applications. They are not used as 'load cells' for static applications. Measurements of dynamic oscillating forces, impacts, or high-speed compression/tension un-
Sonde | PCB Piezotronics
Le microphone sonde de petit profil (modèle 377B26) est utilisé pour les mesures acoustiques dans les endroits restreints et difficiles d'accès et lorsqu'un placement précis est nécessaire pour les tests en champ proche dans les zones confinées. Ce microphone à sonde est utilisé dans des environnements à températures extrêmement ...
Level Plus - temposonics.com
“Generalized Products”, Correction of Volume to 60 °F (15.5 °C) against API Gravity („Generalisierte Produkte“, Volumenkorrektur auf 60 °F(15.5 °C) gemäß API-Grad). 6C Chemisch “Volume Correction Factors (VCF)” for individual and special applications, volume correction to 60 °F (15.5 °C) against thermal expansion
Level Plus - temposonics.com
GOVI (Gross Observed Volume Interface,界面总观测体积) 储罐中的界面液体总体积。GOVI仅在测量两种液体时给出,计 算方法是储罐中的液体总体积减去产品体积 (GOVT – GOVP)。 GOVP (Gross Observed Volume Product,产品总观测体积) 储罐中的产品液体总体积。
SCALA - Marport
photocopie ou autre, sans la permission écrite expresse de Marport. "Marport", le logo Marport et Software Defined Sonar sont des marques déposées de Marport. Toutes les autres marques, tous les noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Marport est une division de