Search Results for weight of l6-60 socapex fan out
| Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
Distributor Inventory - Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
Más información sobre Amphenol Socapex | Amphenol Socapex
Amphenol socapex Datos breves. Fundada en 1947; Forma parte del Grupo Amphenol, EE.UU. (cotiza en la Bolsa de Nueva York) Más de 1400 empleados; 2 centros de producción: Thyez (Francia) y Pune (India)
RJF TV ATEX Zone 2 versies - amphenol-socapex.com
De Amphenol Socapex connector RJF TV ATEX Zone 2 versies bieden explosieveilige Ethernet oplossingen voor Zone 2 omgevingen, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in diverse Olie & Gas toepassingen waaronder Geofysica, Boren, Transport en Downstream operaties. Deze connectoren voldoen aan de EN60079-15 standaard en zijn geschikt voor vonkvrije connectoren met laag vermogen binnen Zone 2 en ...
Responsabilité Sociale des Entreprises - RSE - Amphenol Socapex
L'usine Amphenol Socapex de Thyez (France) est certifiée ISO 14001 depuis 2008. Notre usine de fabrication à Pune, en Inde, est certifiée depuis Juin 2023. Lien vers le certificat Respect des réglementations relatives à l'environnement, la santé et la sécurité sur l'ensemble des sites de Thyez (France) et de Pune (Inde).
MDP FTV - wytrzymałe złącza Ethernet, USB i Display - Amphenol Socapex
Dzięki temu nadaje się do zastosowań wideo o wysokiej rozdzielczości, takich jak 8K UHD (7680 * 4320) przy 60 Hz lub 4K UHD (3840 * 2160) przy 120 Hz. Złącze Amphenol Socapex Mini DisplayPort zostało zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki i zapewnić niezawodne działanie w wymagających zastosowaniach.
TACBEAM - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
Le connecteur pour fibre optique TACBEAM d'Amphenol Socapex est un connecteur hermaphrodite conçu pour être utilisé dans des environnements sévères. Il est doté de la technologie du faisceau élargi pour une transmission sans contact, avec des options monomode et multimode et jusqu'à quatre canaux. Le connecteur TACBEAM est qualifié M83526/20 et /21, ce qui en fait une solution fiable ...
Contact Shielded coaxial - Contacts haut débit - Amphenol Socapex
Le contact coaxial blindé de Socapex d'Amphenol est un élément utilisé pour connecter des appareils électroniques qui nécessitent des transmissions de données à haute fréquence. Il est utilisé dans plusieurs domaines tels que les communications militaires, l'aérospatiale et les télécommunications. Il est disponible en trois tailles différentes, 16, 12 et 8, et respecte les normes ...
127/HE804 - Connecteurs pour circuits imprimés des ... - Amphenol Socapex
Le connecteur à carte d'Amphenol Socapex 127/HE804 est un connecteur standard performant et économique qui convient parfaitement aux applications industrielles, ferroviaires et aéronautiques commerciales et militaires. Les connecteurs pour PCB sont éprouvés, fiables et robustes, avec une hauteur et un encombrement réduits pour faciliter l'intégration sur la carte.
Contacts commerciaux - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX dispose d'un réseau mondial d'ingénieurs commerciaux pour vous guider dans le choix de vos solutions d'interconnexion. Notre équipe d'experts est présente à travers le monde, prête à fournir une assistance personnalisée et une expertise technique inégalée.
Vision & valeurs - Amphenol Socapex
LEs Valeurs d'Amphenol Socapex. Passion Pour l'innovation : dans les produits, dans les processus, dans les technologies. Pour les nouveaux marchés : nouvelles applications, nouveaux clients, nouvelles zones géographiques. Pour le service : assistance technique, assistance numérique, assistance à la chaîne d'approvisionnement. Responsabilité
L'équipe de direction - Amphenol Socapex
L'équipe de direction d'Amphenol SOCAPEX. L'équipe de direction d'Amphenol Socapex est constituée d'un groupe diversifié de professionnels issus de différents domaines de services clés, qui travaillent en étroite collaboration avec le directeur général de l'entreprise.
SL 61 - SL 61 & SOCA - Amphenol Socapex
El conector Amphenol SL61, también conocido como Socapex o Soca en la industria del entretenimiento, es un conector circular diseñado para aplicaciones de E/S en los mercados industrial y del entretenimiento. Fue inventado por Amphenol Socapex en 1961 y desde entonces se ha convertido en una opción popular para la iluminación de escenarios y las conexiones de alimentación de las cajas de ...
Connecteurs Ethernet, USB et d'affichage - Amphenol Socapex
Peut prendre en charge le 4K UHD (3840 * 2160) à 60 Hz. Applications. Communication sur le champ de bataille; Véhicules au sol; Avionique militaire Industrie; Technical information ... J'ai lu la politique de confidentialité et j'autorise Amphenol Socapex à m'envoyer des informations. S'inscrire. Social. Linkedin; Youtube; Facebook ...
Connecteurs Ethernet, USB et d'affichage - Amphenol Socapex
Caractéristiques principales:. Etanchéité aux fluides et aux poussières (IP68) Résistant aux chocs, aux vibrations et à la traction; Pas d'opération de câblage sur le terrain ni d'outils nécessaires
Unser Unternehmen - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex hat seinen Sitz in der französischen Mont-Blanc-Region und im indischen Pune und ist in über 100 Ländern der Welt vertreten. Amphenol Socapex ist Teil der Amphenol Corporation. Kontakt +33 4 50 89 28 00. 948 Promenade de l'Arve - BP 29 74311 THYEZ Frankreich.
Amphenol Socapex'in ürün yelpazesi | Konektörler ve ara bağlantı ...
Amphenol Socapex dünyasına hoş geldiniz. Yenilikçi ara bağlantı çözümlerinin lider sağlayıcısıyız. Amphenol Socapex, 50 yılı aşkın deneyimiyle havacılık, savunma, sanayi ve eğlence gibi sektörlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir yüksek kaliteli ürün yelpazesi sunmaktadır.
Oferta produktów Amphenol Socapex | Złącza i rozwiązania interkonektowe ...
Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu Amphenol Socapex oferuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów zaprojektowanych w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb branż takich jak lotnictwo, obronność, przemysł i rozrywka. Rdzeniem linii produktów Amphenol Socapex jest renomowana seria złączy Socapex.
RFM Power - Série RFM | Amphenol Socapex
Le connecteur RFM Power d'Amphenol Socapex est un connecteur de puissance modulaire, rackable et à montage flottant avec des contacts haute tension. Il est équipé de la technologie RADSOK(R) pour les contacts femelles 200 Amps, ce qui garantit une haute performance électrique.
Amphenol Socapex's product lineup | Connectors & interconnect solutions ...
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bietet Amphenol Socapex ein umfassendes Angebot an hochwertigen Produkten, die den vielfältigen Anforderungen von Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie und Unterhaltung gerecht werden. Das Herzstück der Produktpalette von Amphenol Socapex ist die bekannte Socapex-Steckverbinderserie.