Search Results for weight of l6-60 socapex fan out
Amphenol Socapex - Conectores, conectores militares, conectores ...
Amphenol Socapex lidera la industria aeroespacial con soluciones de interconexión fiables en las que confían los principales actores de las aplicaciones de aviación comercial y militar. Nuestros robustos conectores están diseñados para soportar los entornos más exigentes, garantizando un rendimiento de misión crítica.
Série 38999 | Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
RNJ - HE308 - Rack & Panel - Série 38999 | Amphenol Socapex
Le connecteur Amphenol Socapex RNJ-HE308 est un connecteur blind mate pour rack et pBague, conçu pour résister aux environnements difficiles. Il est basé sur la gamme HE308/38999 Série I et possède 8 tailles de carrosserie, de 11 à 25. Ce connecteur offre des capacités de réalignement et de flottabilité sur 3 axes, ainsi qu'une connexion rapide et facile.
Produits - Amphenol Socapex
Bienvenue dans le monde d'Amphenol Socapex Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de solutions d'interconnexion innovantes. Avec plus de 50 ans d'expérience, Amphenol Socapex propose une gamme complète de produits de haute qualité conçus pour répondre aux divers besoins d'industries telles que l'aérospatiale, la défense, l'industrie et le divertissement.
Structure avion - Amphenol Socapex
Il ne s'agit là que de quelques exemples de connecteurs Amphenol Socapex susceptibles d'être utilisés dans les structures des compagnies aériennes commerciales. Les exigences spécifiques de la structure, y compris la taille, le poids et les conditions d'exploitation, détermineront les types spécifiques de connecteurs utilisés.
Amphenol Socapex - Connectoren, militaire connectoren, ronde ...
Amphenol Socapex leidt de lucht- en ruimtevaartindustrie met betrouwbare interconnectieoplossingen waarop wordt vertrouwd door belangrijke spelers in commerciële en militaire luchtvaarttoepassingen. Onze robuuste connectoren zijn ontworpen om de meest veeleisende omgevingen te weerstaan, waardoor missiekritische prestaties worden gegarandeerd.
Embase Stand-off - Série 38999 - Amphenol Socapex
Avantages du produit:. Conforme aux performances MIL-DTL-38999 Série III; Numérotation facile des pièces : Ajoutez F459 ou F058 / F059 (collerette réduite stand-off) à la fin de votre numéro de pièce standard
Clés USB et Prolongateurs - Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
| Amphenol Socapex
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia sin compromisos
Unsere Geschichte - Amphenol Socapex
Socapex beginnt mit der Herstellung seiner ersten Steckverbinder: die TEI Serie 58, eine Serie von Militärsteckverbindern, die von den USA während des Zweiten Weltkriegs verwendet wurden. 1960's. 1961 Einführung der Serie SL61. Socapex verjüngt die Funk-Luft-Verbindungen durch die Einführung der Serie SL61 für den militärischen Markt.
Connecteur PCB renforcé MIL-DTL-55302G - Amphenol Socapex
Le connecteur PCB Socapex HDAS est une solution performante et économique pour être utilisée dans des environnements difficiles, cette technologie robuste dépasse les exigences de la norme MIL-DTL-55302, ce qui garantit sa fiabilité et sa durabilité.
TV-CTV avec contacts coaxiaux 75 ohms - Amphenol Socapex
Avantages du produit:. Conforme aux performances de la norme MIL-DTL-38999 Série III; Numérotation facile des pièces : Ajoutez le suffixe F383* à la fin de votre numéro de pièce
Confidentialité & données personnelles | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX a la volonté de se conformer pleinement aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 de l’Union européenne qui s’applique depuis le 25 mai 2018 et souhaite vous informer par l’intermédiaire de la présente charte de confidentialité et de protection des données personnelles, de la ...
387TV Series - size 7 connector - Amphenol Socapex
The 387TV Series is a micro-miniature connector size 7 that offers high-speed data transmission in a small package. The 387TV Series connector is an excellent choice for applications that require high-speed data transmission in a compact and lightweight design.
2M Caps - Accessoires | Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
| Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
Series Five - Série 38999 | Amphenol Socapex
Avantages du produit :. Plusieurs types d'embase carrée, de contre-écrou, de prolongateurs... Rétention du contact par clip métallique "Ecrou "Diamond-Grip
Nasza firma | Amphenol Socapex
Firma Amphenol Socapex z siedzibą w regionie Mont Blanc we Francji i Pune w Indiach jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie. Amphenol Socapex jest częścią Amphenol Corporation. Kontakt +33 4 50 89 28 00. 948 Promenade de l'Arve - BP 29 74311 THYEZ Francja. Pomoc w stopce.
387TV Series - Connecteur taille 7 - Série 38999 - Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
Contacts Differential Twinax - Contacts haut débit - Amphenol Socapex
Les contacts Twinax différentiels d'Amphenol Socapex sont une excellente solution pour les paires différentielles avec une impédance de 100 à 150 ohms. Ils sont disponibles en taille 8 pour les connecteurs MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 et ARINC600, et peuvent être à sertir ou avoir une queue PC. Cependant, il est important de noter que les cavités de taille 8 doivent être modifiées ...