Search Results for weight of l6-60 socapex fan out
CTOS - Connecteurs fibre optique - Amphenol Socapex
Le connecteur Amphenol SOCAPEX CTOS est un connecteur tactique à fibre optique spécialement conçu pour les applications militaires. Le connecteur CTOS est doté d'une technologie de faisceau élargi pour une transmission sans contact et est qualifié selon les normes OTAN/STANAG4290. De conception hermaphrodite, le CTOS est un connecteur monomode et multimode qui peut prendre en charge ...
RNJ - Reduced Flange - Série 38999 - Amphenol Socapex
Le connecteur RNJ Reduced Flange (Collerette Réduite) est une solution idéale pour les applications d'accouplement à l'aveugle lorsque la taille et le poids sont critiques. Dérivé du connecteur RNJ - HE308 Rack & Panel, le RNJ Reduced Flange est disponible en 8 tailles de carrosserie allant de 11 à 25. Il offre les mêmes capacités de réalignement que le RNJ standard sur 3 axes, ce qui ...
| Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
Conformité ROHS - Amphenol Socapex
Pour toute question concernant la conformité RoHS d'Amphenol Socapex, veuillez contacter notre Expert Conformité Produits. CONFORMITÉ RoHS Valeurs maximales de concentration. Valeurs de concentration maximales (MCV) tolérées dans les matériaux homogènes : Plomb 0,1% du poids;
RNJ - Reduzierter Flansch - Serie 38999 | Amphenol Socapex
Der Amphenol Socapex RNJ-Steckverbinder mit reduziertem Flansch ist ein Rack- und Panel-Steckverbinder für den Einsatz in rauen Umgebungen. Er zeichnet sich durch ein leichtes und kompaktes Design aus, wodurch er ideal für platzsparende Anwendungen ist.
Dowiedz się więcej o Amphenol Socapex
powrót Seria PS: Rozwiązania dla urządzeń zasilających. Konwertery mocy; Jednostki dystrybucji zasilania; Klucze i przedłużacze USB
Línea de productos Amphenol Socapex | Conectores y soluciones de ...
Bienvenido al mundo de Amphenol Socapex. Somos un proveedor líder de soluciones de interconexión innovadoras. Con más de 50 años de experiencia, Amphenol Socapex ofrece una amplia gama de productos de alta calidad diseñados para satisfacer las diversas necesidades de sectores como el aeroespacial, defensa, industrial y entretenimiento.
Certifications - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex dispose d'un système de gestion de la qualité et de l'environnement axé sur le client et basé sur les normes ISO 9001, EN9100, AQAP 2110 et ISO 14001. Vous trouverez ci-dessous nos certifications: ISO 9001 EN 9100. AQAP 2110 ISO14001 MIL-STD-790. IPC/WHMA-A-620 QML ISO45001
Nos ateliers de production - Amphenol Socapex
Au fil des ans, Amphenol Socapex a acquis une solide expertise dans le moulage des élastomères, des thermoplastiques et des thermodurcissables. Pour chaque projet, nous supervisons soigneusement la conception, la construction et l'entretien du moule, et nous déterminons le meilleur matériau et le meilleur procédé pour le projet afin d ...
RJF TV ATEX-Ausführungen für Zone 2 - Amphenol Socapex
Die Amphenol Socapex-Steckverbinder RJF TV ATEX Zone 2 bieten explosionssichere Ethernet-Lösungen für Umgebungen der Zone 2 und sind damit ideal für den Einsatz in verschiedenen Öl- und Gasanwendungen, einschließlich Geophysik, Bohrung, Transport und Downstream-Betrieb. Diese Steckverbinder entsprechen der Norm EN60079-15 und eignen sich für nicht funkende Low-Power-Steckverbinder in ...
Connecteurs E/S - Amphenol Socapex
Disponibilité des fichiers CAD pour nos connecteurs Rack & Panel RNJ
Micro HDAS - Connettori PCB ad alte prestazioni | Amphenol Socapex
Il connettore Amphenol Socapex Micro HDAS per circuiti stampati è un connettore robusto ad alta densità progettato per l'uso in ambienti difficili. Questo connettore soddisfa e supera gli standard militari MIL-DTL-55302G e 83513G, rendendolo ideale per l'uso in applicazioni aerospaziali commerciali e militari, sistemi elettronici e C5ISR. Le dimensioni ridotte e l'alta densità lo rendono ...
Cordons & jumpers - Amphenol Socapex
Découvrez notre câble HDMI 2.0 AOC : la connectivité longue distance sans compromis
E/A-Anschlüsse - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex | Starke, langlebige In/Out-Steckverbinder einschließlich der Serie 38999, robuste RJ-, USB- und Display-Steckverbinder ... Amphenol Socapex ist ein anerkannter Marktführer bei der Bereitstellung von Hochleistungs-Rundsteckverbindern, einschließlich D38999, 2M Micro Miniature, Rugged Ethernet, USB, Display, RFM und PT/451 ...
Neue USB Typ C Steckverbinder | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex, ein führender Hersteller von Steckverbindern und Verbindungslösungen, kündigt die Einführung eines robusten USB Type-C-Steckverbinders, USB3CFTV, an, der auf dem Standard MIL-DTL-38999 Serie III basiert. Der USB3CFTV ist eine robuste Lösung, die für raue Umgebungen und anspruchsvolle Anwendungen wie militärische Kommunikation, Militärflugzeuge, Luft- und Raumfahrt ...
TV-CTV - D38999 Series III - Série 38999 - Amphenol Socapex
Le TV-CTV D38999 Séries III est un connecteur qualifié MIL-DTL-38999 Séries III conçu pour être utilisé dans des environnements militaires et industriels difficiles. Cette série offre une large gamme d'arrangements de contacts et de types de carrosseries, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant un gain de poids et d'espace maximal.
Powersafe - VG96944 - Serie 38999 | Amphenol Socapex
El conector PowerSafe de Amphenol Socapex es una solución de alto rendimiento diseñada para la transmisión de alta potencia con tensiones superiores a 500 V, que cumple los requisitos más estrictos del mercado en cuanto a seguridad del usuario. Está certificado según las normas EN61984 y EN60664, lo que garantiza su uso seguro incluso en las aplicaciones más exigentes.
Wysokowydajne złącza PCB | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex oferuje szeroką gamę złączy typu płytka-płytka (PCB) i płytka-kabel. Nasze rozwiązania obejmują różne rodzaje technologii wykorzystujących miedź i/lub światłowody i są proponowane jako złącza o dużej liczbie pinów lub rozwiązania o dużej prędkości. Nasze złącza są zaprojektowane tak, aby spełniały wymagania głównych norm, takich jak MIL-DTL-55302 ...
Conectores de E/S - amphenol-socapex.com
Amphenol Socapex es un líder reconocido en el suministro de conectores circulares de alto rendimiento, incluidos los conectores D38999, 2M Micro Miniature, Rugged Ethernet, USB, Display, RFM y PT/451, adaptados a una amplia gama de aplicaciones críticas dentro de los sectores de defensa y aeroespacial. Estos conectores eléctricos están diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de ...
RJF 544 - Connecteurs Ethernet, USB et d'affichage | Amphenol Socapex
Performances:. Couplage rapide Push pull; Maintien du cordon RJ45 dans la fiche : 100 N dans l'axe; Cycles d'accouplement : 500 min - Protection EMI améliorée