Search Results for weight of l6-60 socapex fan out
Solutions fibre optique - Amphenol Socapex
Disponibilité des fichiers CAD pour nos connecteurs Rack & Panel RNJ
Gruppo di prodotti - Amphenol Socapex
Le nostre soluzioni di connettori coprono i settori militare, aerospaziale e industriale, offrendo affidabilità, durata e prestazioni ottimali.
Videos - Amphenol Socapex
Travailler chez Amphenol Socapex - témoignages de nos salariés. Formation produit Amphenol USB type-C - USB3C FTV Series. Assemblage de produits Contact Octomax 1G26 - Termination procedure. Vidéos produit en 3D RNJ - Rack & Panel Blind Mate Connectors.
Amphenol Socapex' produktutvalg | Koblinger og samtrafikkløsninger ...
Amphenol Socapex produserer og designer kontakter og sammenkoblingsløsninger for militær- og romfartsapplikasjoner
PT/451-26482 Series I - PT/451 - 26482 Série I - Amphenol Socapex
Disponibilité des fichiers CAD pour nos connecteurs Rack & Panel RNJ
Selector de productos y archivos 3D - Amphenol Socapex
En colaboración con TraceParts, ponemos a su disposición una gran selección de modelos CAD en 3D, en una amplia gama de formatos.
Assemblaggio cavi | Amphenol Socapex
indietro Serie PS: Soluzioni per dispositivi di potenza. Convertitori di potenza; Unità di distribuzione dell'alimentazione; Chiavi USB ed estensori
SL 61 - SL 61 & SOCA - Amphenol Socapex
Disponibilité des fichiers CAD pour nos connecteurs Rack & Panel RNJ
TV-CTV con contatti coassiali da 75 ohm - Amphenol Socapex
Il connettore TV-CTV con contatti coassiali da 75 ohm di Amphenol Socapex è un connettore robusto progettato specificamente per applicazioni di trasmissione video. È derivato dalla serie III MIL-DTL-38999 e offre più di 50 inserti, tra cui opzioni ad alta velocità e di mix di segnali, e 9 dimensioni di guscio che vanno da 09 a 25. Il connettore presenta contatti coassiali da 75 Ohm, che lo ...
Distributeur Inventaris - Amphenol Socapex
Ontdek onze HDMI 2.0 AOC-kabel: connectiviteit over lange afstanden zonder compromissen
Active Optical Cable HDMI - Amphenol Socapex
www.amphenol-socapex.com Due to technical progress, all information provided is subject to change without prior notice Designed by Amphenol Socapex Active Optical Cable HDMI Extend your HDMI 2.0 over long distances In the copper version, the performance of the HDMI 2.0 protocol decreases from 5 meters. Our HDMI 2.0
RNJLP -Rack & Panel Low Profile - Série 38999 - Amphenol Socapex
Avantages du produit:. Plusieurs embases et fiches style : Bride carrée, écrou Jam... Connexion entre un rack et un pBague sans couplage/découplage manuel des connecteurs
2M805 - 2M Micro Miniature - Amphenol Socapex
Avantages produit:. Plusieurs types d'embase carrée, de contre-écrou, de prolongateurs... Accouplement rapide, complètement accouplé en un tour de 360deg de l'écrou d'accouplement
Octonet Contacts - Amphenol Aerospace
Contacts 14 Find Contacts Fast - Online High-Speed Contacts Guide at .amphenol-aerospace.com 800-678-0141 OCTONET PIN CONTACT MATING FACE SOCKET CONTACT 6 7 5 4 3 3 4 ...
Embase à étanchéité renforcée - Série 38999 - Amphenol Socapex
Avantages du produit:. Compatible avec l'aluminium Solution légère par rapport aux hermétiques en acier inoxydable; Compatible avec les contacts à grande vitesse
Contacts - Amphenol Socapex
Disponibilité des fichiers CAD pour nos connecteurs Rack & Panel RNJ
RJF TV ATEX Zone 2 versions - Amphenol Socapex
back Amphenol Socapex. ... Tension 60 Veff max; Puissance 20 W max; Diamètre extérieur du câble 6mm à 12mm Etanchéité IP68; Transmission de données : Réseaux 10 BaseT, 100 BaseTX et 1000 BaseT. Cat.5e selon TIA/EIA 568B & Classe D selon ISO/IEC 11801 11801 Cat6 selon TIA/EIA 568B et ClasseE selon ISO/IEC 11801.
TV - Raccord arrière intégré - Série 38999 - Amphenol Socapex
Avantages du produit:. Conforme aux performances MIL-DTL-38999 Série III; Numérotation facile des pièces : Ajoutez F472, F472K (acier inoxydable) ou F472A (plus court) à la fin de votre numéro de pièce standard
Documentación - Descargas | Amphenol Socapex
Ya están disponibles los archivos CAD de nuestros conectores RNJ para rack y panel
Puissance - Amphenol Socapex
L'expertise d'Amphenol Socapex dans la technologie de l'énergie. Amphenol Socapex peut réaliser des évaluations à haute tension (jusqu'à 10kV DC ou AC) et à haut courant (jusqu'à 600A) avec : Détection et caractérisation des décharges partielles, jusqu'à 5pC. Mesures de la production de chaleur et de l'élévation de la température