Search Results for weight of l6-60 socapex fan out
SIAL - Conectores de alto rendimiento para PCB | Amphenol Socapex
SIAL es un sistema modular de interconexión de alta densidad desarrollado por Amphenol Socapex para su uso en entornos severos, como aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares y C5ISR. Este conector híbrido está diseñado para funcionar con abrazaderas térmicas y supera los requisitos MIL-DTL-55302, lo que lo convierte en una tecnología robusta y fiable.
HDAS Series - Amphenol Aerospace
Follow Amphenol Socapex on social media : Designed by Amphenol Socapex DOC-000067-ANG - April 2019 HDAS series HDAS Range • 9 sizes available, from 3 to 6 rows, 50 to 402 ... -60-10 & -50 deviation combined-20 Stainless steel fitting & rear potting 6. Fitting / Locking / Keying 1 Female fitting receptacle 0 Standard
Quadrax Contacts - amphenol-socapex.com
Amphenol Socapex 4, promenade de lArve P2 74311 The Cedex - rance Phone: 33 (0)4 50 2 00 contactamphenol-socapexfr We resere the riht to modiy our products in any ay e deem necessary. Any duplication is prohibited unless approed in ritin. www.amphenolsocapex.com Follo Amphenol Socapex on social media Desined by Amphenol Socapex
Einkaufsabteilung - Amphenol Socapex
Die weltweite Beschaffung bei Amphenol Socapex ist um 2 Produktionsstandorte herum organisiert: Thyez (Frankreich) und Pune (Indien). Der gesamte Beschaffungsbedarf ist in 54 Produktgruppen organisiert.
Produktgruppe - Amphenol Socapex
Unsere Steckverbinderlösungen decken die Bereiche Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie ab und bieten Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und optimale Leistung.
アンフェノール・ソカペックスについて|アンフェノール・ソカペックス
アンフェノール・ソカペックス 当社の製品. Amphenol SOCAPEXは、防衛および航空宇宙産業向けの過酷な環境での用途向けに、強化相互接続システムを設計および製造しています。 製品ラインナップは以下の通り: 頑丈なコネクター、
127/HE801 - Connecteurs pour circuits imprimés des ... - Amphenol Socapex
Le connecteur à carte d'Amphenol Socapex 127/HE801 est un connecteur standard performant et économique. Avec des connecteurs pour PCB éprouvés, fiables et robustes, ce connecteur est conçu pour offrir une solution abordable pour les applications exigeantes. Les versions carte à carte, carte à fil ou fil à fil offrent une grande flexibilité et sont entièrement compatibles avec tous ...
CapLock & PlugLock - Accessoires - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Pluglock Assembly. Nos autres produits liés à cette gamme. Série 38999 387TV Series - Connecteur taille 7 Connecteur miniature à double filetage, dérivé de MIL-DTL-38999 série III. Voir produit Connecteurs pour circuits imprimés haute performance HDAS
Distribuidores de Amphenol Socapex | Amphenol Socapex
Distribuidores Amphenol Socapex A continuación encontrará la lista de nuestros distribuidores que comercializan los productos SOCAPEX de Amphenol. Migas de pan
2 Amphenol • PCB Connectors - Amphenol Socapex
dans le but constant dameliorer ses produits, amphenol socapex se reserve le droit den modifier toute cote ou caracteristique. imp 036 a modifications bp 29 - 74311 thyez cedex a plan originel echelle amphenol socapex dessin: botoma le 1,000 technique: 1/ 1 dans le but constant dameliorer ses produits, amphenol socapex se reserve le
LC Field - złącza światłowodowe | Amphenol Socapex
Ogólnie rzecz biorąc, złącze Amphenol Socapex LC Field Connector jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują wytrzymałego, wysokowydajnego złącza do swojego zestawu przewodów LC. Stopień ochrony IP68, konstrukcja odporna na wstrząsy i wibracje oraz opatentowany system RJStop(R) sprawiają, że jest to idealny wybór ...
Vezeloptische connectoren | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX biedt een groot assortiment FO connectoren en kabelsets voor optische vezels. Onze robuuste glasvezel oplossingen worden gebruikt in ruwe omgevingen in toepassingen zoals: communicatie op het slagveld, C5ISR communicatie, grondvoertuigen, soldatenuitrusting, marine, militaire & commerciële lucht- en ruimtevaart. We hebben in de afgelopen 30 jaar duurzame en betrouwbare ...
µCom & TVµCom - amphenol-socapex.com
www.amphenol-socapex.com Due to technical progress, all information provided is subject to change without prior notice Designed by Amphenol Socapex 13 µCom-10Gb + - Accessories Overall dimension Part number: 31073 Dummy receptacle Part number: 31131 X Contacts Panel drilling Part number: 31074
RJF Cat5e, Cat6, Cat6A - Amphenol Socapex
Transmission des données: . Cat.5e : Ethernet Classe D selon ISO/IEC 11801 et connexion Cat.5e pour les réseaux 10 Base-T, 100 Base-TX ou 1000 Base-T jusqu'à 100 MHz selon TIA/EIA568B.
MPO MTP Field - Fiberoptiske kontakter | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MPO MTP Field-kontakten er en allsidig løsning som gjør det mulig for brukere å forvandle MPO/MTP-kablet til en miljøkontakt. Med IP68-klassifisering er denne kontakten forseglet mot væsker og støv, noe som gjør den ideell for bruk i militær kommunikasjon, basestasjoner, marinen og jernbaner. Den er også støt- og vibrasjonssikker, noe som sikrer at den tåler tøffe ...
TV - Presa a flangia ridotta - Serie 38999 | Amphenol Socapex
La presa TV a flangia ridotta è un connettore piccolo e leggero progettato per l'uso in applicazioni militari, aeronautiche e industriali avanzate in cui dimensioni e peso sono fondamentali. Questa presa è derivata dalla versione MIL-DTL-38999 serie III ed è disponibile nelle configurazioni con dado di bloccaggio (TV07/TVS07). L'ingombro sul pannello è ridotto del 41% e il peso è ...
CTOSカタログ - amphenol.co.jp
socapex planche ctos ctol 1_3 2xl3 d1 d1 d2 l1 l2 l3 d2 l4 l1 l2 l3 l4 d1 l3 l1 l2 2xl2 d1 d1 2xl1 socapex planche ctos ctol 1_3 2xl3 d1 d1 d2 l1 l2 l3 d2 l4 l1 l2 l3 l4 series l1 l2 l3 l4 fd1 fd2 ctos mm* 23 13.6 82 29 49.9 28 ctos sm** 23 13.6 90.5 38.7 49.9 28 series l1 l2 l3 l4 fd1 fd2 ctos mm* 23 13.6 132 max 64.7 49.9 33 ctos sm** 23 13.6 ...
MLC Rugged Metal LC Connectors | Fiber Optic Connectors | High Speed ...
Unlike commercial plastic connectors, the MLC can be terminated to standard commercial cables, also directly to Industrial, and Military-Tactical type cables. It features superior pull-strength between the connector and the cables, plus the metal latch arms provide a superior pull out strength to LC adaptor and transceiver ports.
Mentions légales - Amphenol Socapex
Le site https://www.amphenol-socapex.com est la propriété d'Amphenol Socapex. Siège social: THYEZ (74), France Capital social: 1 536 800 Euros Numéro de TVA intracommunautaire: FR59035650167 (EC-VAT-ID) Numéro d'inscription: RCS ANNECY B 035 650 167 (numéro d'inscription et lieu) Numéro d'identification individuel (SIRET):
RJF TV Cat5e, Cat6, Cat6A - Amphenol Socapex
Seria wytrzymałych złączy Ethernet Amphenol Socapex RJF TV to gama wysokowydajnych złączy zaprojektowanych w celu zapewnienia solidnej i niezawodnej łączności Ethernet w trudnych i wymagających środowiskach. Dostępne w wariantach Cat5e, Cat6 i Cat6A, złącza te nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym wojskowych, lotniczych, przemysłowych i transportowych.