Search Results for y shape
TV-CTV - D38999 Series III - Série 38999 - Amphenol Socapex
Le TV-CTV D38999 Séries III est un connecteur qualifié MIL-DTL-38999 Séries III conçu pour être utilisé dans des environnements militaires et industriels difficiles. Cette série offre une large gamme d'arrangements de contacts et de types de carrosseries, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant un gain de poids et d'espace maximal.
PL28(X)-201-50-G59 单芯弯头插头组装规范 PL28(X)-201-50-G59 1POS 90D Plug Assembly ...
步骤7:组装金属外壳 Step7:Assembly the Back shell 7-2 锁紧金属外壳完成组装,铁壳锁紧力矩为10~12 N.m 7-2 Screw up the shell with a torque of 10-12N.m to finish the assembly 7-1 前推金属环组件和密封圈使其与金属套紧密接触, 7-1 Push the metal gasket Assy and the rubber seal nearer and keep them in touch with the metal sleeve
Kaye Validator 2000
Durante casi dos décadas, el Kaye Validator 2000 ha sido el estándar para los sistemas de Validación cableados en la industria farmacéutica / biotecnológica. Miles de usuarios confían y confían en la precisión, la confiabilidad y el rendimiento comprobado del Validator 2000. Con la introducción del nuevo Validator AVS, Kaye quiere asegurar nuestra gran base instalada de usuarios ...
Telaire ChipCap 2 humidity and temperature sensor
AAS-916-127 Rev. J February 2018 ® Amphenol Advanced Sensors ChipCap® 2 Application Guide
PowerLokTM 8.0 单芯弯头插头组装规范 PowerLokTM 8.0 1POS 90D Plug Assembly Manual
PL 28 Y - 201 - 50 PowerLokTM 8.0单芯弯头插头组装规范(屏蔽款) PowerLokTM 8.0 1POS 90D Plug Assembly Manual (Shielding) 01/05 表1 : 剥皮尺寸 Table 1: Strip length ... Cross section shape is only for reference( other possibilities: hexagonal section), all crimping tools needed are supposed to be prepared by ...
Amphenol PCD Shenzhen
shape search all circular. rectangular. housing search all plastic. metal. ip rating search all ip44. ip54. ip55. ip65. ip66. ip67 ... cable entry size 19mm, without contact, y insert position asvg1a2821pcd19x. 37 pin receptacle, pin contact, cable entry size 19mm, x insert position asvg1a2821pcd19y. 37 pin receptacle, pin contact, cable entry ...
Amphenol PCD Shenzhen
shape search all circular. rectangular. housing search all plastic. metal. ip rating search all ip44. ip54. ip55. ip65. ip66. ip67 ... cable entry size 19mm, without contact, y insert position asvg6a2821scd19x. 37 pin plug, socket contact, cable entry size 19mm, x insert position asvg6a2821scd19y. 37 pin plug, socket contact, cable entry size ...
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
Contrat EPC : Engineering Procurement and Construction - CMR Group
Engineering Procurement and Construction ou EPC désigne un type de contrat largement utilisé dans les projets de construction et d'ingénierie à grande échelle. Le contrat EPC est une méthode de réalisation de projet qui intègre la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement en matériaux et la construction.
PowerLok 14mm 单芯2代弯头连接器安装说明 - Amphenol
Cross section only reference tooling geometry (ex. hexagon shape ),customer will take liability for sourcing tools or dies 步骤7:取出一套②绝缘套,将绝缘套卡入端子处 Step7:Take a set of ② Insulation sleeve, install it into the terminal 步骤8:把连接头前端固定,以26~28N∙M拧紧⑥外壳
PowerLokTM 8.0 单芯弯头插头组装规范 PowerLokTM 8.0 1POS 90D Plug Assembly Manual
PL 28 Y - 201 - 25 PowerLokTM 8.0单芯弯头插头组装规范(屏蔽款) PowerLokTM 8.0 1POS 90D Plug Assembly Manual (Shielding) 01/09 表1 : 剥皮尺寸 Table 1: Strip length ... Cross section shape is only for reference( other possibilities: hexagonal section), all crimping tools needed are supposed to be prepared by ...
PowerLokTM 10.0 单芯弯头插头组装规范PowerLokTM 10.0 1POS 90D Plug Assembly Manual
PL 28 Y - 301 - 70 PowerLokTM 10.0 单芯弯头插头组装规范(屏蔽款)PowerLokTM 10.0 1POS 90D Plug Assembly Manual (Shielding) ... Cross section shape is only for reference( other possibilities: hexagonal section), all crimping tools needed are supposed to be prepared by
PL19X-301-XX 单芯直头插头组装规范 PL19X-301-XX 1POS 180D Plug Assembly Manual
PL 19 Y - 301 - 70 安装步骤 Assembly Instruction 步骤1:取一套产品, 拆包零件 Step1:Take out the connector and take it apart as the picture shown below ... Cross section shape is only for reference( other possibilities: hexagonal section), all crimping tools needed are supposed to be prepared by customers. 02/07
安费诺(常州)电子有限公司
安费诺(常州)电子有限公司
PL18(X)-30(X)-XX-2-2A2 - Amphenol
Crimping tool : Hexagon shape terminal crimping machine 04-07 Be sure the gap here is 2±0.5mm ③R4 holder 确保这里的间隙是1.5mm到2.5mm之间 Crimp cable here 此处压接线束 ⑦Outer Copper Ring 外铜环 ⑥Coil spring 螺旋弹簧 ④ Lock Housing 锁块 锁块缺口与端子止转面对齐 Gap of lock is in the same line with
PL18X-201-50-G06 单芯50mm2直头插头组装规范 PL18X-201-50-G06 1 POS 50mm2 180D Plug ...
Cross section shape is only for reference(Other examples: hexagon shapes with dot), all crimping tools needed are supposed to be prepared by customers. 端子压接高宽度尺寸,“W”:为压接宽度,“H”为压接高度(压接高宽度尺寸及拉力标准参考手册后的附录) Crimp height and width of the terminal.
Delta-Q PL463(X) -40-12G-DQ连接器安装说明 - Amphenol
1-1 取各1pcs的④尾盖, ⑤密封圈从右边依次穿过线缆 1-1 Take each 1pcs of ④ End cap, ⑤ Sealing, and make them pass through the cable from right in sequence 第二部分:插头组装 Part 2: Plug Assembly 表1:剥线长度 Table 1:Strip length 步骤2:剥线皮,按表1尺寸剥离线缆绝缘皮和外被
PowerLokTM 8.0 单芯直头插头组装规范 PowerLokTM 8.0 1POS 180D Plug Assembly Manual
PL 18 Y - 201 - 50 步骤1:取一套产品, 拆包零件 Step1:Take out the connector and take it apart as the picture shown below PowerLokTM 8.0 单芯直头插头 ... Cross section shape is only for reference( other possibilities: hexagonal section), all crimping tools needed are supposed to be prepared by ...
Renta de Sistemas de Validación - KAYE
Soluciones a corto o largo plazo. Para ayudar a los clientes a cumplir con las demandas máximas, las situaciones o evaluaciones inesperadas y también para minimizar el tiempo de inactividad de procesos importantes, ofrecemos una gran variedad de equipos de medición, prueba y calibración en alquileres a corto o largo plazo.
Ejemplos | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex lanza la serie PS: Soluciones de dispositivos de alimentación robustos para aplicaciones militares críticas