Search Results for zigbee mhz
Bandpassfilter PRO-BPF 118-137-N - AMPHENOL PROCOM
Ermöglicht den gesamten 118 - 137 MHz Bereich mit geringer Durchlassdämpfung. Hohe Bedämpfung von Nebenwellen bis zu 900 MHz. Verwendbar als Senderfilter zum Schutz vor Strahlung von Oberwellen außerhalb des Bandes. Verwendbar als Preselektor zum Schutz von Empfängern vor Oberwellen, die von Sendern außerhalb des Bandes generiert werden.
Koppelnetzwerk Produkte PRO-IS-150-S1, PRO-IS-150-D1 - AMPHENOL PROCOM
Einzel- oder Doppelisolatoren für mittlere Sendeleistungen für 145 – 175 MHz. Zur Isolation bzw. zum Schutz von Sendern. Hohe Frequenzstabilität in Bezug auf Temperatur und Leistung. Der serienmässige 15 W Lastwiderstand ist einfach gegen Modelle für andere Leistungen austauschbar, wenn die Rückleistung voraussichtlich 15 W übersteigt.
Bandpassfilter BPF 70/4 - AMPHENOL PROCOM
Das Filter wird in der Standard Version mit 4 MHz Passbandbreite geliefert, andere Versionen bis 10 MHz auf Anfrage. Spezifikationen. Elektrisch DE; Modell: BPF 70/4: Filter Typ: Kavitätsfilter : Frequenz: 380 - 470 MHz: Max. Eingangsleistung: 50 W: Einfügedämpfung: 1.5 dB:
Filtres passe-bas PRO-LP 150 - AMPHENOL PROCOM
Filtre passe bas à puissance moyenne pour la bande 140-175 MHz. Atténue particulièrement la 2ème et 3 ème harmoniques. Fréquence très stable par rapport à la température et la puissance; L'atténuation dans la bande rejeté meilleure que 40 dB; Perte d'insertion très faible (inférieur à 0,2 dB). Spécifications.
Filtres passe-bas PRO-LP 450 - AMPHENOL PROCOM
Filtre passe-bas de puissance moyenne pour la bande de 400 – 470 MHz. Atténue particulièrement le 2ème et 3ème harmoniques. Fréquence stable sur température et puissance. Atténuation stop bande supérieure à 40 dB. Perte d'insertion extrêmement faible (moins de 0.2 dB).
Duplexfilter DPF 70/6-150... - amphenolprocom.com
Sowohl die ¼ λ Modelle als auch die ¾ λ Modelle können kontinuierlich von 406 MHz bis 470 MHz eingestellt werden. Geringer Einsatzverlust durch Verwendung silberbeschichteter, temperaturkompensierter Resonatorelemente in 40 x 40 mm großen Kammern mit hoher Güte.
Filtres Duplex DPF 70/55-...-TETRA-N - AMPHENOL PROCOM
Le DPF 70/55-...-TETRA-N est un filtre 2 x 5 cavités pour radio- téléphones duplex. Les cavités du filtre sont de taille ¼ λ complète, le boîtier compact est fabriqué en aluminium trempé à chaud, le chassis en acier a subi un traitement anti-corrosion et les connecteurs sont équipés d’un isolement en teflon.
GNSS Combination Antennas ProFin - AMPHENOL PROCOM
Integrierte 4G-Antenne (698 - 960 MHz and 1710 - 2700 MHz). GNSS-Antenne für GPS L1, Glonass, Beidou und Galileo. Modell mit optionaler Antenne für GPS L1 erhältlich. Duales WiFi 2,4 und 5,0 GHz. Unterstützt eine externe Peitschenantenne. Kein Diplexer erforderlich.
Antennes de combinaison GPS GPS-C 2R/70/FM - amphenolprocom.com
Antenne GPS avec fouet ¼ λ avec ressort pour les bandes des 160 MHz, 450 MHz et FM . Télécharger . Product PDF; Dec. de Conformité ; Ajouter au devis ...
Fouet Antennes MH 3-Z - AMPHENOL PROCOM
Antenne mobile ⅝ λ avec ressort pour la bande des 160 MHz . Télécharger . Product PDF; Ajouter au devis. Description. Antenne robuste ⅝ λ, 3 dB de gain, de qualité professionnelle. Le fouet peut être livré en fibre de verre ou en acier inoxydable; Embase Z en acier inoxydable avec rotule et vis papillon pour fixer le fouet. ...
PRO-MPHY150-2-... dB - AMPHENOL PROCOM
Huge range of high-performance Hybrid- and Directional Couplers low loss in the frequency range 100-2700 MHz. Learn more at Amphenol Procom. Alle Richtungs- und 3 dB Koppler anzeigen. Messrichtkoppler. Broad range of directional and bi-directional power monitors covering frequencies from 66-960 MHz. Can withstand up to 250 W. Learn more.
PRO-MPHY450-2-.. dB-N-... - AMPHENOL PROCOM
Coaxial Cable Splitters by Amphenol Procom cover 70-470 MHz through various models. We also carry a large assortment of CPS’s. Learn more. Alle Splitter anzeigen. Richtungs- und 3 dB Koppler. Huge range of high-performance Hybrid- and Directional Couplers low loss in the frequency range 100-2700 MHz. Learn more at Amphenol Procom.
Bandpassfilter BPF 146-174 - AMPHENOL PROCOM
Der Durchlassbereich umfasst das gesamte 146 - 174 MHz Band. Der Bandpass dient der Eingangsselektion, um Empfänger vor Interferenzen durch außerhalb des Bandpassbereichs; befindliche Sender zu schützen. Der BPF 146 - 174 kann direkt zur Eingangsselektion in die PRO-AR4G-N, PRO-ARG8G-N und PRO-AR16G-N Empfängerverteiler eingebaut werden.
Diplexer DIPX 88/136 - amphenolprocom.com
Diplexer zum Koppeln oder Auftrennen der zwei Bereiche 0 - 88 MHz und 136 - 1300 MHz. Äusserst breitbandige Bereiche - für diverse Anwendungen einsetzbar. Extrem kleine Abmessungen. Schnelle Montage durch das montierte, doppelseitige Klebepad. FME-Einbaustecker für alle Anschlüsse.
Navigationsantennen QHA 450-RH - amphenolprocom.com
380 - 400 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Typische VSWR Kurven. Typische strahlungsdiagramm (Vertikal) Montage . Halterung, Ecplosionsansicht. Weitere Produkte. Zubehör. Amphenol Procom offer a wide collection of quality Components for base station Antennas. Safety wire- and Grounding Kits, PMC’s and much more.
Koppelnetzwerk Produkte PRO-IS-130-S1, PRO-IS-130-D1 - AMPHENOL PROCOM
Einzel- oder Doppelisolatoren für mittlere Sendeleistungen für 112 - 137 MHz. Zur Isolation bzw. zum Schutz von Sendern. Hohe Frequenzstabilität in Bezug auf Temperatur und Leistung. Der serienmässige 15 W Lastwiderstand ist einfach gegen Modelle für andere Leistungen austauschbar, wenn die Rückleistung voraussichtlich 15 W übersteigt.
GNSS Combination Antennas ProFin - amphenolprocom.com
Integrierte 4G-Antenne (698 - 960 MHz and 1710 - 2700 MHz). GNSS-Antenne für GPS L1, Glonass, Beidou und Galileo. Modell mit optionaler Antenne für GPS L1 erhältlich. Duales WiFi 2,4 und 5,0 GHz. Unterstützt eine externe Peitschenantenne. Kein Diplexer erforderlich.
Multicoupleurs de récepteur PRO-RPS-2-N - AMPHENOL PROCOM
Le coupleur couvre la gamme des fréquences de 50 à 1000 MHz. Faible ondulation de perte et d’isolation sur la gamme de fréquence entière. Spécifications. Électrique FR; Modèle: PRO-RPS-2-N: Fréquence: 50 - 1000 MHz: Puissance D'Entrée Max. 2 W: Perte D'Insertion: 4.2 dB:
Portabelantennen FLX 70/...-FME - AMPHENOL PROCOM
400 - 450 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: FLX 70/h-SMA(m) 140000309: 420 - 470 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Empfohlene BFME-Adapter (separat zu bestellen) Bitte Beachten. Die FLX 70 ist ebenfalls mit SMA-Stecker oder verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen verfügbar (ohne FME-Adaptersystem ...
PRO-PHY450-2/380-410/VSWR - AMPHENOL PROCOM
VSWR Anpassnetzwerk mit einem Justierbereich von 380 - 410 MHz. Hohe Entkopplung : bis zu –50 dB in der Bandmitte (abhängig vom VSWR der angeschlossenen Antenne). Für Parallelbetrieb von zwei Funkgeräten ist eine höchstmögliche Entkopplung notwendig. Über das Anpassnetzwerk ist das VSWR der Antenne und somit die Entkopplung durch ...