Search Results for zigbee mhz
Bandpassfilter BPF 70/3 - amphenolprocom.com
Der Bandpass ist im gesamten Bereich von 380 - 470 MHz justierbar. Sorgfältige Materialauswahl sichert eine zuverlässigen Betrieb über einen großen Temperaturbereich. Das Gehäuse besteht aus Strang-Aluminium, das Chassis aus entmagnetisiertem Stahl, und die Koaxkabel und Anschlüsse sind teflonisoliert.
Portabelantennen FSP 900/...-FME - amphenolprocom.com
835 - 905 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: FSP 900/925-FME(f) 140000271: 890 - 960 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Typische VSWR Verlauf. Empfohlene BFME-Adapter (separat zu bestellen) Weitere Produkte. Flach-/verdeckte Antennen.
Fouet Antennes MU 4-ZG/... - amphenolprocom.com
Installation. Le fouet de l’antenne est constitué d’une section 1/4 , une self de décalage de phase et d’une section ½ .. Cette antenne est livrée avec l’embase ZG qui est prévue pour une installation de l’extérieur avec perçage de 21 mm. L’embase ZG est livrée avec un filetage M8 x 1.
PRO-PHY450-3/380-410/SWR
RF Cavity Combiners by Amphenol Procom for Tx 150-300 W radio systems in 60-500 MHz. Standard products are 2 to 8 channels. Read more here. Alle Kavitäten Koppelnetzwerke anzeigen. Koppelnetzwerk Produkte. Amphenol Procom offers a wide range of specific RF components to be implemented in combiner systems or as stand-alone radio parts. See ...
Portabelantennen GA 2/...-FME - amphenolprocom.com
155 - 175 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Empfohlene BFME-Adapter (separat zu bestellen) Bitte Beachten. Die GA 2 ist ebenfalls mit SMA-Stecker oder verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen verfügbar (ohne FME-Adaptersystem). Informationen für diese speziellen Versionen auf Anfrage.
Portabelantennen HX 2/...-FME - AMPHENOL PROCOM
152 - 168 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: HX 2/h-SMA(m) 140000283: 160 - 175 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Typische VSWR Verlauf. Empfohlene BFME-Adapter (separat zu bestellen) Bitte Beachten. Die HX 2 ist ebenfalls mit SMA-Stecker oder verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen verfügbar (ohne FME ...
Koppelnetzwerk Produkte PRO-JB1-1G - AMPHENOL PROCOM
Breiter Frequenzbereich: 0.3 MHz - 1600 MHz. Exzellente Entkopplung zwischen HF und DC: > 60 dB. 10 MHz - 1600MHz. Für Anwendungen, die das Ein- bzw. Auskoppeln von DC auf das Koaxialkabel erfordern, verwendbar: Spannungsversorgung zu einem Mastvorverstärker; DC- Blockierung an Duplexfiltern;
Antennenfüße MG-Mount - amphenolprocom.com
400 – 470 MHz: Der Strahler und der Fuß sind gemeinsam bestellbar, indem die Antennenbezeichnung mit dem Code MG geändert wird, z.B. MU 4-MG/h. Bitte verwenden Sie das Datenblatt des Z-Fuß Modells, um den passenden Strahlertyp für den MG-Fuß zu finden. Weitere Produkte.
1690-2690 | 1690-2690 | 1690-2690 MHz 65° 1460 m
%PDF-1.4 %âãÏÓ 1853 0 obj > endobj xref 1853 71 0000000016 00000 n 0000002477 00000 n 0000002655 00000 n 0000003833 00000 n 0000003928 00000 n 0000004625 00000 n 0000004738 00000 n 0000004853 00000 n 0000005486 00000 n 0000006038 00000 n 0000009316 00000 n 0000012272 00000 n 0000015228 00000 n 0000017617 00000 n 0000020555 00000 n 0000020693 00000 n 0000021011 00000 n 0000021606 00000 n ...
DPBP 70/3333-TETRA-N-...
385 - 390 MHz / 395 - 400 MHz: Agregar a la cotización: DPBP 70/3333-TETRA-N-3: 200001807: 410 - 415 MHz / 420 - 425 MHz: Agregar a la cotización: DPBP 70/3333-TETRA-N-4: 200001808: 415 - 420 MHz / 425 - 430 MHz: Agregar a la cotización: DPBP 70/3333-TETRA-N-5: 200001809: 450 - 455 MHz / 460 - 465 MHz: Agregar a la cotización: DPBP 70/3333 ...
Hybrid Koppler-/Koppelnetzwerke PRO-PHY450-2SI - AMPHENOL PROCOM
RF Cavity Combiners by Amphenol Procom for Tx 150-300 W radio systems in 60-500 MHz. Standard products are 2 to 8 channels. Read more here. Alle Kavitäten Koppelnetzwerke anzeigen. Koppelnetzwerk Produkte. Amphenol Procom offers a wide range of specific RF components to be implemented in combiner systems or as stand-alone radio parts. See ...
Antennenfüße MG-Mount - AMPHENOL PROCOM
400 – 470 MHz: Der Strahler und der Fuß sind gemeinsam bestellbar, indem die Antennenbezeichnung mit dem Code MG geändert wird, z.B. MU 4-MG/h. Bitte verwenden Sie das Datenblatt des Z-Fuß Modells, um den passenden Strahlertyp für den MG-Fuß zu finden. Weitere Produkte.
Supports mobiles MZG-Mount - amphenolprocom.com
Antennes complètes entre 400–470 MHz: 400–470 MHz. Le fouet et la MZG sont commandés ensemble en ajoutant " MZG " à la référence de l’antenne; par exemple MU 4-MZG/h. Veuillez consulter les spécifications pour le modèle ZG de l’antenne en question pour vérifier que le fouet est compatible avec l’embase MZG .
Portabelantennen FSP 4/...-FME - AMPHENOL PROCOM
72 - 82 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: FSP 4/h-FME(f) 140000055: 78 - 88 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Empfohlene BFME-Adapter (separat zu bestellen) Bitte Beachten. Die FSP 4 ist ebenfalls mit verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen verfügbar (ohne FME-Adaptersystem). Informationen für diese spezielle ...
Hybrid Koppler-/Koppelnetzwerke PRO-PHY450-2DI - AMPHENOL PROCOM
RF Cavity Combiners by Amphenol Procom for Tx 150-300 W radio systems in 60-500 MHz. Standard products are 2 to 8 channels. Read more here. Alle Kavitäten Koppelnetzwerke anzeigen. Koppelnetzwerk Produkte. Amphenol Procom offers a wide range of specific RF components to be implemented in combiner systems or as stand-alone radio parts. See ...
Portabelantennen HX 4/...-FME - AMPHENOL PROCOM
72 - 82 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: HX 4/h-FME(f) 140000064: 78 - 88 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: Typische VSWR Verlauf. Empfohlene BFME-Adapter (separat zu bestellen) Bitte Beachten. Die HX 4 ist ebenfalls mit verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen (ohne FME-Adaptersystem) verfügbar. Informationen ...
Filtres Duplex MPX 2/6 - AMPHENOL PROCOM
Le MPX 2/6 L peut être réglé entre 138-156 MHz, et le modèle MPX 2/6 H peut être réglé entre 152-175 MHz, les deux ayant un écart duplex entre 4 et 15 MHz. Le filtre est notamment prévu pour équiper tout système où le Tx et le Rx fonctionnent sur des fréquences uniques, mais il peut aussi, avec des résultats légèrement réduits ...
Duplexfilter DPF 70/22-250 - AMPHENOL PROCOM
Duplexfilter für Feststationen mit hohen Leistungen im Bereich von 400–470 MHz. Durch Verwendung großer Kavitäten mit ø250 mm wird eine hohe Güte (Q) und somit ein sehr schmaler Duplexabstand erzielt. Die großen Abmessungen ermöglichen einen Betrieb mit hohen Sendeleistungen. Die Leerlauf-Güte Q eines einzelnen Resonators beträgt ca ...
PRO-LP 150
Filtro paso-bajo de media potencia para la banda de 140-175 MHz. Atenúa especialmente armónicos de segundo y tercer orden. Alta estabilidad de frecuencia en temperatura y potencia. Atenuación en la banda de rechazo mejor que 40 dB. Pérdida de inserción extremadamente baja ( menos de 0.2 dB). Especificaciones. Eléctrico ES;
Portabelantennen HX 2/70/FQ/FQ-FME - AMPHENOL PROCOM
Frequenz: 160 MHz band: Frequenz innerhalb: 144 - 175 MHz 450 MHz band: Frequenz innerhalb: 380 - 470 MHz