Search Results for ダイキン 業務用スポットエアコン 4馬力
アンフェノールジャパン株式会社
アンフェノール社は世界でトップクラスのインターコネクト製品メーカーとして、電気、同軸、光コネクタをはじめ、センサ、アンテナ、ケーブル等の設計、製造、販売を行っています。
TITLE
4. all dimensions are for reference use only. a1 released drawing nov-16-2017 nick tommy n key-40°c ~ 105°c part number-40°c ~ 125°c rts716n19phec rts716n19phec03--panel cut out reference 27.6 +0.2 0 Ø28.9 +0.2 0 41.5 2.2 19.3 rts716*19phecxx xxxx Ø25.3 38.0 33.3 master keyway a2 -- update drawing mar-20-2018 white tommy sealing plugs can ...
Zrównoważona polityka środowiskowa | Amphenol Socapex
Minerały z regionów ogarniętych konfliktami 3TG i kobalt. Zgodnie z wymogami Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dotyczącymi minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, posiadamy program minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, który zapewnia, że świadomie nie używamy cyny, tantalu, wolframu i złota (3TG) pochodzących ze źródeł, które ...
FAQ | Amphenol Socapex
voltar Série PS: Soluções para Dispositivos de Potência. Conversores de energia; Unidades de distribuição de energia; Chaves e extensores USB
ILLUSTRATION: COMPLETE KIT WAVE SPRING - Amphenol Sine
4 ms16m23f contact, socket, size 16 2 housing body coupling nut 9/16-24 unef notes: thread 3) recommended crimp tools: hand crimper: mfx-3959 pneumatic crimper: mfx-3960 4) extraction tool: qxrt16 2) contact barrel range: 16awg to 18awg 5) materials: housing body: zinc die cast, nickel plated
Amphenol
3.4 insulation resistance: 1000 megohms min @ 25°c. 3.5 moisture resistance: ip67 ( mated condition ) 3.6 mating cycle durability: 100 cycles 3.7 rohs compliant 4. mating part: atm06-3s* plug ( * = modifications and colors ) 5. all dimensions are for reference use only. 6 contact size and rear seal wire range: contact size min. insul o.d ...
Robusta Ethernet-, USB- och displaykontakter - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex mCom USB3.0 är en USB3.0-kontakt med flera stift i miniatyrformat som är avsedd för användning i tuffa miljöer. Den har en USB 3.0-specifikation med datahastigheter på upp till 5 Gb/s för höghastighets-USB och möjliggör hot plugging, vilket gör det möjligt att ansluta och koppla bort medan systemet är igång. Med fyra par som är helt isolerade i hela kontakten ...
Item Part number Cable OD Range - Amphenol Sine
2.4 operating temperature: -20°c to +130°c 2.5 dielectric withstanding voltage: less than 2 milliamps current leakage @ 6000 volts ac. 2.6 degree of protection: ip67 ( mated condition ) 2.7 degree of pollution: 3 per ul840 2.8 overvoltage category: iii per ul840 2.9 mating cycle durability: >500 cycles 2.10 rohs compliant 3.
Certified IPC Specialist - cablescan.co.uk
4. Through-Hole Not Completed 5. Surface Mount Assemblies Not Completed 6. Inspection Criteria Not Completed. Created Date: 4/20/2021 10:09:13 AM ...
RES-GMC-met-koppeling glasvezelconnector - Glasvezel Media Converters ...
De Amphenol Socapex MIL-STD-461 glasvezel mediaconverter RES-GMC met gecombineerde glasvezelconnector is een robuuste en betrouwbare mediaconverter waarmee glasvezelverbindingen in ruwe omgevingen kunnen worden ingezet. Deze converter is voorzien van butt-joint technologie die zorgt voor veilige en betrouwbare verbindingen, waardoor hij ideaal is voor gebruik in tactische netwerken, robuuste ...
Amphenol AMAO Product Compliance - Environmental Engineering
Amphenol AMAO Product Compliance - Environmental Engineering 40-60 Delaware Ave, Sidney NY 13838 Amphenol Military-Aerospace Operations (AMAO)
Ampehnol All Sensors Produkte
Entdecken Sie die anpassbaren Ultra-Niederdrucklösungen von Amephenol All Sensors nach Familie.
Promi - Connettori in fibra ottica | Amphenol Socapex
Promi è un adattatore ottico in linea compatto che offre facilità di installazione e manutenzione in spazi ridotti. Può essere utilizzato su cavi patch esistenti, il che lo rende ideale per applicazioni nell'avionica militare, nei veicoli a terra e nelle comunicazioni sul campo di battaglia. La soluzione Promi è qualificata EN2591 e presenta una giunzione compatta e rimovibile per ...
टीवी - इंटीग्रेटेड बैकशेल - 38999 सीरीज | एम्फेनॉल सोकैपेक्स
एम्फेनॉल सोकैपेक्स से एकीकृत बैकशेल के साथ टीवी / 38999 कनेक्टर एक अत्यधिक बहुमुखी समाधान है जो एमआईएल-डीटीएल -38999 सीरीज iii और सीरीज i कनेक्टर के लिए उपयुक्त ...
VITA 62 VPX Leistungswandler - Amphenol Socapex
VITA 62-konforme Stromversorgungen: Wir stellen innovative Stromversorgungslösungen vor, die den Normen MIL-STD-461F, MIL-STD-704F, MIL-STD-810G und MIL-STD-1275 entsprechen. Sie wurden für die nahtlose Integration in moderne modulare Architekturen entwickelt, um eine beispiellose Leistung und Flexibilität zu gewährleisten und Zuverlässigkeit und Innovation perfekt zu vereinen.
Pressure - Amphenol Sensors
We believe that making sustainable choices in the way we conduct our business creates short-term and long-term value for our stakeholders. We do not create long-term value by merely complying with regulations, but we go beyond compliance to find ways to green our operations and our products to ensure continuity of the material and human resources that we need to operate the business.