Search Results for 50 series compared to 30 series
Ensambles moldeados para aplicaciones de soldadura y alimentación temporal
cualquier enchufe de las series 16, E1016, J o de punta cónica para aplicaciones de soldadura. PUNTA DE BOLA: se acopla a cualquier enchufe para aplicaciones de soldadura de las series 18, E1018 o de punta de bola. La versión TPC incluye un giro completo de 180º para fijarlo en su lugar, en lugar de la vuelta de 3/4" del
Ensambles moldeados para aplicaciones de soldadura y alimentación temporal
cualquier enchufe de las series 16, E1016, J o de punta cónica para aplicaciones de soldadura. PUNTA DE BOLA: se acopla a cualquier enchufe para aplicaciones de soldadura de las series 18, E1018 o de punta de bola. La versión TPC incluye un giro completo de 180º para fijarlo en su lugar, en lugar de la vuelta de 3/4" del
Leiter der Zertifizierungsstelle Fred Wenke - amphenol-airlb.de
Dieses Zertifikat ist gültig vom 17.09.2024 bis 30.06.2025 . Version der Erklärung zur Anwendbarkeit: D 04.04.2022 Fred Wenke Leiter der Zertifizierungsstelle München, 17.09.2024 . ewpH 2GLA!CG em (( DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-14143-01-OO Amphenol Amphenol-Air LB GmbH .
Contacter CMR Group - Faciliter L'accès aux énergies du futur
Contacter CMR Group - Notre ambition: Faciliter L'accès aux énergies du futur avec solutions innovantes bas carbone et renouvelables.
FAQ | Amphenol Socapex
powrót Seria PS: Rozwiązania dla urządzeń zasilających. Konwertery mocy; Jednostki dystrybucji zasilania; Klucze i przedłużacze USB
SC39 a sgancio rapido - Serie 38999 | Amphenol Socapex
retro Switch Ethernet e convertitore multimediale. Switch Ethernet; Convertitori di media in fibra ottica; Cavi precablati e ponticelli
CTOS - Connettori in fibra ottica | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX CTOS è un connettore tattico in fibra ottica progettato specificamente per applicazioni militari. Il connettore CTOS è dotato di tecnologia a raggio espanso per la trasmissione senza contatto ed è qualificato secondo gli standard NATO/STANAG4290. Con un design ermafrodita, CTOS è un connettore monomodale e multimodale che può supportare fino a quattro canali.
「Micro-D 小型高密度角型コネクタ」カタログ変更情報
2017年9月8日 ページ 項目 変更前 変更後 変更日 P1 P2 P4 アプリケーション 使用電線 仕様 材料特性 注文方法(ハーネスタイプ Micro-D)
Estamos a contratá-lo - Amphenol Socapex
+33 4 50 89 28 00. 948 Promenade de l'Arve - BP 29 74311 THYEZ França. Assistência ao rodapé ...
Nový Zéland | Amphenol Socapex
zpět Série PS: Řešení pro napájecí zařízení. Výkonové měniče; Rozvodné jednotky napájení; Klíče USB a prodlužovače
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
12.0 ± 0.2 - svmicrowave.com
I M P E D A N C E : 50 Ohms F R E Q . R A N G E : DC to 40 GHz V S W R : 1.3:1 Max, DC to 18.0 GHz 1.5:1 Max, 18.0 + GHz I N S E R T I O N L O S S : 2.19 dB Max N O T E S 1. See individual data drawings for connector specifications 2. Dimensions shown are in inches TITLE: SMP Straight Female to 2.4mm Straight Male 12"
NUeVoS ProDUCToS - offers.tpcwire.com
441014BlK 441014WHT 441014reD 14 7/22 51 0,220 30 441012BlK 441012WHT 441012reD 12 19/25 66 0,240 40 441010BlK 441010WHT 441010reD 10 19/23 90 0,270 50 441100BlK 441100WHT 441100reD 1/0 259/24 422 0,670 435 441200BlK 441200WHT 441200reD 2/0 259/23 492 0,725 530 441400BlK 441400WHT 441400reD 4/0 259/21 671 0,850 810
TITLE: DWG NO - Amphenol Sine
13.30 6.70 2x Ø1.96x 9.0 dp for ansi size #2 screws torque: 2.1-3.1 in-lb [0.24-0.35 nm] 2x Ø2.38 2x 3.7 32.7 28.6 atp04-2p-bm1x a2 - add product number 12/oct/21 ian tommy no potting potting or not in reservoir potting atp04-2p-bm11 part number atp04-2p-bm12 gold contact plating gold atp04-2p-bm1x variants
מניית MSPO | אמפנול סוקפקס
Amphenol ב- MSPO 2024 Amphenol שמחה להציג ב- MSPO בפולין בתאריכים 3-6 בספטמבר 2024. אנו נציג את החידושים האחרונים שלנו ואת פתרונות החיברורים הקשיחים שלנו לשוק הצבאי והביטחוני. בואו לגלות את פתרונות החיברורים והרתמות שלנו לחשמל ולסיבים ...
UNIT: mm Installation instructions - amphenol-fuyang.com
Amphenol AFY-50-12RAndrewLDF4-50A DrakaRF1/2’’-50AndrewHL4RPV-50A (Plenum) EupenEC4-50AndrewAL4RPV-50 (Plenum) (Apply to 0-4.2GHz) RFSLCF12-50JRFSICA12-50JPLW (Plenum) NOTE:The technical specification contains proprietary information and such information may not be disclosed to others for any particular purpose or used for
SOLUCIONES DE INGENIERÍA - offers.tpcwire.com
• Choque: 50 g 11 ms, tres ejes principales A VG 95 234 prueba 5.17 • Rango de temperatura de funcionamiento de -55 ºC a 125 ºC 2 PREGUNTE POR NUESTROS PRODUCTOS DISEÑADOS A MEDIDA • 800-521-7935 • CANADÁ 800-545-0122 • MÉXICO 001-877-283-1696 CONECTOR DE PUNTA CÓNICA CONECTOR DE PUNTA ...
$ 7(&+1,&$/ '$7$ 6+((7 5(/($6( 0$< .00 5)& - Amphenol Sine
$ 7(&+1,&$/ '$7$ 6+((7 5(/($6( 0$< .00 5)& 0$7,1* &<&/(6 ! 7(03(5$785( 5$1*( & 72 & 3527(&7,21 ,3 0$7(' &21',7,21 5r+6 &203/,$17
G:SharedAmphenol Customer DatasheetsRTHP DatasheetsC-HP25BCS REV B1
1 pl dec ±0.30 2 pl dec ±0.15 quantity signatures fractions ±1/64 angles ±1° approval: engineer: checked: drawn: scale: date part number type dwg no: revision sheet of description item this drawing is supplied for information only. design features, specifications and performance data shown hereon are the property of the amphenol ...